Thermisch isolierende Platten / Extrem hochgradig temperaturbeständig und isolierend

Thermisch isolierende Platten / Extrem hochgradig temperaturbeständig und isolierend

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Thermisch isolierende Platten/Extrem hochgradig temperaturbeständig und isolierend:Verwandte bildanzeige
AusführungToleranz frei wählbarmaße Toleranz A und BFarbeRaumbetriebstemperatur
HRMBNicht wählbar+ 1.0
0
weißUmgebungstemp. ~1000°C
P± 0.3
Eigenschaften und Bearbeitungsbedingungen >>S.1675

Spezifikationen

■Standard
Teilenummer-A-B-T
HRMB
HRMBP
-
-
300
200
-
-
222
100
-
-
12.7
19.1
 
■Mit Bohrungen
Teilenummer-A-B-T-F-G-Schraubennenn-Ø
HRMB2H
HRMBP4H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
12.7
12.7
-
-
F100
F150
-
-
G70
G120
-
-
N8
Z5
Thermisch isolierende Platten/Extrem hochgradig temperaturbeständig und isolierend:Verwandte bildanzeige
 
■Standard
Teilenummer1mm-Schritte Auswahl
AusführungToleranz frei wählbarABT
HRMBNicht wählbar20~80020~60012.7
19.1
25.4
P

■Mit Bohrungen
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl T0.5mm-SchritteSchraubenloch-Nenn-Ø auswählen
AusführungToleranz frei wählbarAnz. BohrungenABFGDurchgangsbohrungSenkbohrung
NZ
HRMBNicht wählbar2H
4H
6H
20~80020~60012.79~791
(Ausführung 2H, 4H)

9~395
(Ausführung 6H)
5~595
(2H)

9~591
(Andere als 2H)
3
4
5
6
8
10
456 
19.14568
25.44568
P20~20020~20012.79~191
(Ausführung 2H, 4H)

9~95
(Ausführung 6H)
5~195
(2H)

9~191
(Andere als 2H)
456 
19.14568
25.44568
Wertebereich für Maß F: bei 2H und 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5; für 6H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: bei 2H, 2HL, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; für 4H und 6H, d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5.
(d für Durchgangsbohrung, d1 für Senkbohrung.)
Bohrungsart N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen.

Optionen

Thermisch isolierende Platten/Extrem hochgradig temperaturbeständig und isolierend:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRMB2H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB2H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-995/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB4H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB4H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB6H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB6H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB-[20-1240/1]-[20-1240/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
HRMBP2H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-945/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-945/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP4H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP4H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-941/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP6H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP6H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-941/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattendicke t
(mm)
Breite B
(mm)
Länge A
(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet Toleranzauswahl Ausführung Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N] F
(mm)
G
(mm)
Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z]
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Maschinell bearbeitetNot Specified2H (Two Holes)3 ~ 109 ~ 12315 ~ 995-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Maschinell bearbeitetNot Specified2H (Two Holes)-9 ~ 12315 ~ 9954 ~ 8
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Maschinell bearbeitetNot Specified4H (Four Holes)3 ~ 109 ~ 12315 ~ 991-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Maschinell bearbeitetNot Specified4H (Four Holes)-9 ~ 12315 ~ 9914 ~ 8
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Maschinell bearbeitetNot Specified6H (Six Holes)3 ~ 109 ~ 6155 ~ 991-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Maschinell bearbeitetNot Specified6H (Six Holes)-9 ~ 6155 ~ 9914 ~ 8
1 7 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 124020 ~ 1240Ohne BohrungNot SpecifiedNo Drilling Alteration----
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Maschinell bearbeitetP (High Precision)2H (Two Holes)3 ~ 109 ~ 12315 ~ 945-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Maschinell bearbeitetP (High Precision)2H (Two Holes)-9 ~ 12315 ~ 9454 ~ 8
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200Maschinell bearbeitetP (High Precision)2HL (Two Holes)3 ~ 109 ~ 1915 ~ 191-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200Maschinell bearbeitetP (High Precision)2HL (Two Holes)-9 ~ 1915 ~ 1914 ~ 8
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Maschinell bearbeitetP (High Precision)4H (Four Holes)3 ~ 109 ~ 12315 ~ 941-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Maschinell bearbeitetP (High Precision)4H (Four Holes)-9 ~ 12315 ~ 9414 ~ 8
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Maschinell bearbeitetP (High Precision)6H (Six Holes)3 ~ 109 ~ 6155 ~ 941-
1 9 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Maschinell bearbeitetP (High Precision)6H (Six Holes)-9 ~ 6155 ~ 9414 ~ 8
1 7 Arbeitstage 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Ohne BohrungP (High Precision)No Drilling Alteration----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Platte (Werkstoff) Empfohlene Betriebstemperatur(℃) Raumtemperatur bis 1000 Anwendung Ausführung für sehr hohe Temperaturen
Hauptmaterial Calciumsilikat

Ergänzungsartikel

Technischer Support