Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Kugellager
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF
Teilenummer |
SB6303ZZ |
- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt
- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager
- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut
- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl
- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm
- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm
Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.
- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z
Wälzlager
Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager.
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.
Rillenkugellager
Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.
Kugellager - Chemische Beständigkeit
Chemische Beständigkeit | Kunststoff-Kugel | Metall-Kugel | Keramik-Kugel | |||||
Lagerringe | UHMW | PEEK | PTFE | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4542 Equiv. | |
Abdeckscheibe | - | - | - | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | |
Lagerkugeln | Glas | Keramik | Keramik | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Keramik | Keramik | |
Kugelkäfig | UHMW | PEEK | PTFE | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Fluorkunststoff | Fluorkunststoff | |
Säuren | Salzsäure | bedingt geeignet | gut | sehr gut | nicht geeignet | gut | bedingt geeignet | gut |
Schwefelsäure | bedingt geeignet | gut | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut | gut | sehr gut | |
Salpetersäure | bedingt geeignet | gut | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut | gut | sehr gut | |
Basen | nicht geeignet | sehr gut | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut | gut | sehr gut | |
Lösungsmittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut | gut | sehr gut | |
Salzwasser | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut | gut | sehr gut | |
Wasser | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht geeignet | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).
Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.
Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.
Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.
Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.
Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten
Rotationsachsen / Rotationswellen
Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei
Was bedeutet DD bei einem Kugellager?
Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.
Was heißt ZZ bei Kugellager?
Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.
Wie lange hält ein Kugellager?
Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.
Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?
Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.
Welche Vorteile haben Kugellager?
Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B/T] Breite (mm) | [Cr] Dynamische Tragzahl (N) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl Cor (statisch) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 26 | 8 | 3870 | 30000 | 1580 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 28 | 8 | 4350 | 27000 | 1910 | |
9.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 32 | 9 | 4760 | 23000 | 2270 | |
9.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 35 | 10 | 5090 | 20000 | 2630 | |
14.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 42 | 12 | 7990 | 17000 | 4000 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 47 | 12 | 8590 | 15000 | 4680 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 55 | 13 | 11200 | 12000 | 6640 | |
44.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
70.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | 15 | 14250 | 9500 | 9220 | |
90.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 75 | 16 | 15150 | 8800 | 9600 | |
96.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 16 | 18500 | 8300 | 14100 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | 9 | 4350 | 24000 | 1910 | |
9.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 32 | 10 | 5780 | 22000 | 2440 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 35 | 11 | 6500 | 19000 | 2960 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | 8130 | 17000 | 3850 | |
15.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | |
18.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 52 | 15 | 11900 | 12000 | 6320 | |
29.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | 16600 | 10000 | 9040 | |
51.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | 21810 | 9000 | 12360 | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 18 | 24730 | 8200 | 14330 | |
98.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | 27790 | 7500 | 16300 | |
113.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | 29800 | 7000 | 19700 | |
12.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 35 | 11 | 6870 | 21000 | 2750 | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 37 | 12 | 8240 | 19000 | 3360 | |
22.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | 13 | 9710 | 17000 | 4370 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 47 | 14 | 11500 | 15000 | 5330 | |
34.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
47.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | 22630 | 9200 | 12080 | |
9.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 15 | 4 | 680 | 15000 | 340 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 4 | 730 | 13000 | 420 | |
14.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 4 | 740 | 11000 | 460 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 23 | 4 | 850 | 9500 | 520 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 27 | 4 | 1120 | 8500 | 570 | |
7.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 5 | 1460 | 34000 | 670 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 5 | 1630 | 32000 | 830 | |
10.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 24 | 5 | 1760 | 27000 | 1000 | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 5 | 1900 | 25000 | 1160 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 7 | 3410 | 20000 | 1970 | |
17.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 7 | 3660 | 18000 | 2350 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
29.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 47 | 7 | 4020 | 13000 | 3060 | |
37.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
78.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 7 | 5200 | 11000 | 4300 | |
113.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 65 | 7 | 5610 | 9500 | 4800 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 22 | 6 | 2290 | 32000 | 1020 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 24 | 6 | 2450 | 30000 | 1180 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 28 | 7 | 3670 | 26000 | 1810 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 7 | 3900 | 23000 | 2050 | |
14.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 37 | 9 | 5420 | 19000 | 2950 | |
18.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
34.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 55 | 10 | 9270 | 12000 | 6250 | |
43.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
75.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 68 | 12 | 11980 | 9500 | 8660 | |
110.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Zurück zur Kategorie Kugellager
Teilenummer | d | D | B | r (min) | Tragzahl | Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz) | Relative Maße | Gewicht (g) (Referenz) | Stückpreis | ||||
Cr (Dynamisch) kN | Cor (Statisch) kN | Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||
(min) | (max) | ||||||||||||
SB6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.68 | 0.34 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 | |
SB6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.46 | 0.67 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
SB6900ZZ | 22 | 6 | 2.29 | 1.02 | 32000 | 13 | 20 | 9 | |||||
SB6000ZZ | 26 | 8 | 3.87 | 1.58 | 30000 | 13.5 | 24 | 19 | |||||
SB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
SB6300ZZ | 35 | 11 | 6.87 | 2.75 | 21000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
SB6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.73 | 0.42 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
SB6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.63 | 0.83 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
SB6901ZZ | 24 | 6 | 2.45 | 1.18 | 30000 | 15 | 22 | 11 | |||||
SB6001ZZ | 28 | 8 | 4.35 | 1.91 | 27000 | 16 | 26 | 21 | |||||
SB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 5.78 | 2.44 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
SB6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 8.24 | 3.36 | 19000 | 17 | 18 | 32 | 1.0 | 60 | ||
SB6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.74 | 0.46 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
SB6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1.76 | 1.00 | 27000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
SB6902ZZ | 28 | 7 | 3.67 | 1.81 | 26000 | 26 | 16 | ||||||
SB6002ZZ | 32 | 9 | 4.76 | 2.27 | 23000 | 19 | 30 | 30 | |||||
SB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 6.50 | 2.96 | 19000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
SB6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 9.71 | 4.37 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1.0 | 83 | ||
SB6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.85 | 0.52 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 | |
SB6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1.90 | 1.16 | 25000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
SB6903ZZ | 30 | 7 | 3.90 | 2.05 | 23000 | 20 | 28 | 18 | |||||
SB6003ZZ | 35 | 10 | 5.09 | 2.63 | 20000 | 21 | 33 | 39 | |||||
SB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 8.13 | 3.85 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
SB6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 11.5 | 5.33 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1.0 | 113 | ||
SB6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.12 | 0.57 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
SB6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 3.41 | 1.97 | 20000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
SB6904ZZ | 37 | 9 | 5.42 | 2.95 | 19000 | 24 | 35 | 36 | |||||
SB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 7.99 | 4.00 | 17000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
SB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 10.88 | 5.28 | 14000 | 25 | 28 | 42 | 1.0 | 106 | ||
SB6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 13.49 | 6.31 | 13000 | 26.5 | 45.5 | 145 | ||||
SB6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.66 | 2.35 | 18000 | 27 | 35 | 0.3 | 22 | ||
SB6905ZZ | 42 | 9 | 5.60 | 3.63 | 16000 | 29 | 40 | 42 | |||||
SB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 8.59 | 4.68 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
SB6205ZZ | 52 | 15 | 1.0 | 11.90 | 6.32 | 12000 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 128 | ||
SB6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 17.49 | 9.06 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
SB6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.86 | 2.72 | 15000 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 | |
SB6906ZZ | 47 | 9 | 6.15 | 4.01 | 14000 | 34 | 45 | 48 | |||||
SB6006ZZ | 55 | 13 | 1.0 | 11.20 | 6.64 | 12000 | 35 | 37 | 50 | 1.0 | 116 | ||
SB6206ZZ | 62 | 16 | 16.60 | 9.04 | 10000 | 39 | 57 | 199 | |||||
SB6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 22.63 | 12.08 | 9200 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 345 | |||
SB6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.02 | 3.06 | 13000 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 | |
SB6907ZZ | 55 | 10 | 0.6 | 9.27 | 6.25 | 12000 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | ||
SB6007ZZ | 62 | 14 | 1.0 | 13.56 | 8.25 | 11000 | 40 | 42 | 57 | 1.0 | 155 | ||
SB6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 21.81 | 12.36 | 9000 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | |||
SB6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.18 | 3.34 | 12000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
SB6908ZZ | 62 | 12 | 0.6 | 11.63 | 7.97 | 11000 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | ||
SB6008ZZ | 68 | 15 | 1.0 | 14.25 | 9.22 | 9500 | 45 | 47 | 63 | 1.0 | 190 | ||
SB6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 24.73 | 14.33 | 8200 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | |||
SB6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.20 | 4.30 | 11000 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 38 | |
SB6909ZZ | 68 | 12 | 0.6 | 11.98 | 8.66 | 9500 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 126 | ||
SB6009ZZ | 75 | 16 | 1 | 15.15 | 9.6 | 8800 | 50 | 53.5 | 70 | 1.0 | 241 | ||
SB6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 27.79 | 16.3 | 7500 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | |||
SB6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 5.61 | 4.80 | 9500 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 50 | |
SB6910ZZ | 72 | 12 | 0.6 | 12.35 | 9.35 | 9000 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 135 | ||
SB6010ZZ | 80 | 16 | 1.0 | 18.50 | 14.10 | 8300 | 55.0 | 57.5 | 75.0 | 1.0 | 261 | ||
SB6210ZZ | 90 | 20 | 1.1 | 29.80 | 19.70 | 7000 | 56.5 | 60.0 | 83.5 | 454 |
Bauform | Rillenkugellager | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Werkstoff Ringe | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | EN 1.4125 Equiv. | Ausführung Außenring | Gerade | Umgebungsbedingungen | Standard |
Maßeinheit | Metrisch | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Lastrichtung | Radial |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Dichtungsstruktur | Zwei Deckscheiben |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B/T] Breite(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften