Schrägkugellager / Kontaktwinkel 15°, universell kombinierbar

Schrägkugellager / Kontaktwinkel 15°, universell kombinierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 26 - 80 mm / [Breite] 8 - 16 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von MISUMI neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 10 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 80 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 16 mm. Unsere Schrägkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: offen.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Material und Form des Schildes: offener Typ, Innen- und Außenringmaterialien: JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2, Außenring Typ: flach, Präzision (JIS): Klasse 4.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: EN 1.3505 äquivalent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
B7001SU

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Schrägkugellager

Schrägkugellager sind rotative Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Schrägkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen. Sie sind einreihig und mehrreihig verfügbar. Schrägkugellager kombinieren, bedingt durch ihre Lagerschultern, die Eigenschaften von Axiallager und Radiallager. Schrägkugellager werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen integriert als Lagergehäuse im Sortiment.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
B7000SU
B7001SU
B7002SU
B7003SU
B7004SU
B7005SU
B7006SU
B7007SU
B7008SU
B7009SU
B7010SU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

38.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102685300639002490

39.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122885800575002900

44.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153296250490003400

46.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101735106600443003800

53.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020421211100371006550

59.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

64.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305513151002710010300

74.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10356214191002380013700

92.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10406815206002130015900

115.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10457516244001920019300

134.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10508016260001770021900

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
r1
(min)
TragzahlZulässige
Drehzahl
1/min
(zur Information)
Druckwinkelspitze aRelative MaßeGewicht (g) (Referenz)Stückpreis
Cr (Dynamisch) kNCor (Statisch) kNDs(min.)dh(max.)R(max.)
B7000SU102680.30.155.302.49639006.412.523.50.319 
B7001SU12285.802.90575006.714.525.521 
B7002SU153296.253.40490007.617.529.530 
B7003SU1735106.603.80443008.519.532.539 
B7004SU2042120.60.311.106.553710010.125370.667 
B7005SU254711.707.403200010.8304278 
B7006SU3055131.00.615.1010.302710012.236491.0114 
B7007SU356214119.1013.702380013.54156151 
B7008SU40681520.6015.902130014.74662189 
B7009SU45751624.4019.301920016.05169238 
B7010SU508026.0021.901770016.75674259 
kgf=Nx0.101972

 

Grundlegende Informationen

Bauform Schrägkugellager (einreihig) Ausführung Offen Werkstoff Ringe EN 1.3505 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.3505 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 4 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Kombination aus Schrägkugellagern Eine Bahn Dichtungsstruktur Offen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support