Pneumatikmoduleinheiten Vertikal / Ausführung mit Linearkugellagern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikmoduleinheiten Vertikal/Ausführung mit Linearkugellagern:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
TeileGrundplatteSchlittenEntsprechende Verbindungsteile
WerkstoffEN AW-6063 Äquiv.EN AW-6063 Äquiv.rostfreier Stahl
OberflächenbehandlungKlar eloxiertKlar eloxiert-
1) Die Einheit ist ohne Zylinder auswählbar und kann mit dem Zylinder eines anderen Herstellers bestückt werden.
2) Geeignete Zylinder- Ø=25, 32, 40, 50 und 63.
3) MAT25 ist die einzige Option für Ausführung S. (MAT25(S))
4) Wellen-Ø der Ausführung S=16. (Siehe Bauteilliste unten.)

Spezifikationen

Teilenummer-S-P-L
MAT25NN-30-120-180
■Spezifikationsliste
TeilenummerSpezifikationen
TypNr.ZylinderGrundplatte
MAT25
MAT32
MAT40
MAT50
MAT63
NN(S)N (ohne)N (ohne)
NB(S)N (ohne)B (mit)
CN(S)C (mit)N (ohne)
CB(S)C (mit)B (mit)
■Modulbauteile
TeilenummerKomponentenname
TypNr.ZylinderLinearwelleSchnellwechselhalterLinearkugellagerSicherungsringWellenringStänderhalter
MAT25NNS, NBS-PSFJZ16
(Wellen-Ø 16)
FJUCS10LMU16RTWS28SSCSPDJ16PFPM16
CNS, CBSMSCCA25
NN, NB-PSFJZ20
(Wellen-Ø 20)
LMU20RTWS32SSCSPDJ20PFPM20
CN, CBMSCCA25
MAT32NN, NB-PSFJZ25
(Wellen-Ø 25)
FJUCS14LMU25RTWS40SSCSPDJ25PFPM25
CN, CBMSCCA32
MAT40NN, NB-
CN, CBMSCCA40
MAT50NN, NB-FJUCS18
CN, CBMSCCA50
MAT63NN, NB-
CN, CBMSCCA63
KatalogseitenS.2-1485S.135S.2-1540S.315S.2-265S.273S.2154
Überprüfen Sie die Einzelheiten zu den obigen Bauteilen auf den jeweiligen Katalogseiten.

TeilenummerAuswahlCBCCPCmCdSchlittenmaßeMontagemaße des StändersGrundplattenmaße (bei Bestellung der Ausführung mit Grundplatte)SD
TypNr.SPL (10mm-Schritte)SBdfwt3D1
MAT25NN(S)30
50
120
150
200
Nur 120 bei Auswahl von S
120~300
(S=30)
160~300
(S=50)
Wenn MAT25 (S) ausgewählt wurde
120~250
(S=30)
160~250
(S=50)
17-285-50
PSWSP1SP2tt1t2abce
120160701304625124015-60
15020010017052271560102080
200256140226603217801020100
Wenn MAT25 (S) ausgewählt wurde
PWBW1B1
1201846017250
1502407522060
20028810027080
126.640

Nur 120 bei Auswahl von S
35
NB(S)--5.53220
CN(S)32.5M5Wenn Mat25 ausgewählt wurde
CB(S)6.63525
MAT32NN150
200
27-345-6894535945
NB--
CN33Rc1/8
CB
MAT40NN-406-68
NB--
CN39.5Rc1/8
CB
MAT50NN20032-508-721511
NB--
CN40.5Rc1/4
CB
MAT63NN-6010-72
NB--
CN46Rc1/4
CB

■Gewicht
TeilenummerGewicht (kg)
TypNr.Zylinderhub S=30Zylinderhub S=50
L=120~200L=210~250L=260~300L=160~200L=210~250L=260~300
P SchlittenabstandP SchlittenabstandP SchlittenabstandP SchlittenabstandP SchlittenabstandP Schlittenabstand
120150200120150200150200120150200120150200150200
MAT25NNS2.2 --2.3 ----2.2 --2.3 ----
NBS2.5 --2.7 ----2.5 --2.7 ----
CNS2.5 --2.6 ----2.6 --2.7 ----
CBS2.9 --3.0 ----3.0 --3.1 ----
NN2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3 2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3
NB3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0 3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0
CN3.1 3.5 4.1 3.3 3.7 4.3 3.9 4.6 3.1 3.5 4.2 3.4 3.8 4.4 4.0 4.7
CB3.5 4.1 4.9 3.7 4.3 5.1 4.6 5.4 3.5 4.2 4.9 3.8 4.4 5.2 4.7 5.4
MAT32NN-5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7 -5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7
NB-5.8 6.8 -6.2 7.1 6.5 7.5 -5.8 6.8 -6.2 7.1 6.5 7.5
CN-5.5 6.4 -5.9 6.7 6.3 7.1 -5.6 6.5 -6.0 6.8 6.4 7.2
CB-6.2 7.2 -6.6 7.6 7.0 8.0 -6.3 7.3 -6.7 7.7 7.1 8.1
MAT40NN-5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7 -5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7
NB-5.8 6.8 -6.1 7.1 6.5 7.5 -5.8 6.8 -6.1 7.1 6.5 7.5
CN-5.5 6.4 -5.9 6.8 6.3 7.2 -5.6 6.5 -6.0 6.9 6.4 7.3
CB-6.3 7.3 -6.6 7.6 7.0 8.0 -6.4 7.4 -6.7 7.7 7.1 8.1
MAT50NN--6.6--7.0-7.4--6.6--7.0-7.4
NB--7.9--8.3-8.7--7.9--8.3-8.7
CN--7.3--7.7-8.0--7.5--7.9-8.3
CB--8.6--8.9-9.3--8.8--9.2-9.6
MAT63NN--6.6--7.0-7.4--6.6--7.0-7.4
NB--7.9--8.3-8.7--7.7--8.3-8.7
CN--7.7--8.1-8.5--7.9--8.2-8.6
CB--9.0--9.4-9.8--9.2--8.5-9.9
■Genauigkeit
TeilenummerLaufparallelität mit Referenzachse (aufrecht)
TypOhne LastMit Last (Referenz)
SchlittenabstandSchlittenabstand
120150200120150200
MAT25(S)0.07--0.08--
MAT250.070.070.070.100.100.10
MAT32-0.070.07-0.100.10
MAT40-0.070.07-0.100.10
MAT50--0.07--0.10
MAT63--0.07--0.10
1) Messbezugspunkt ist Achse A.
2) Die Last auf Oberfläche „e“ befestigen, ein Gewicht von 3kg mit einem Wellenmittenabstand von 70mm aufbringen und messen.
3) Genauigkeit ändert sich nicht durch Unterschiede im Zylinderhub.
4) Laufparallelitätswerte sind nur Referenzwerte.

Optionen

Pneumatikmoduleinheiten Vertikal/Ausführung mit Linearkugellagern:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MAT25CB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25CN-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25NBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NN-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-300/10]
MAT25NNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT32CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bereich)
(N)
L
(mm)
Zylinder Grundplatte Ø Zylinderbohrung
(Ø)
Ø Linearwelle
(Ø)
Hub [S]
(mm)
Schlittenabstand [P]
(mm)
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250C (w/)B (w/)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250C (w/)B (w/)251630 ~ 50120
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250C (w/)N (w/o)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250C (w/)N (w/o)251630 ~ 50120
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250N (w/o)B (w/)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250N (w/o)B (w/)251630 ~ 50120
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 300N (w/o)N (w/o)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 Arbeitstage 50.1 bis 100120 ~ 250N (w/o)N (w/o)251630 ~ 50120
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)B (w/)322530 ~ 50150 ~ 200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)N (w/o)322530 ~ 50150 ~ 200
1 18 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)B (w/)322530 ~ 50150 ~ 200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)N (w/o)322530 ~ 50150 ~ 200
1 18 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)B (w/)402530 ~ 50150 ~ 200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)N (w/o)402530 ~ 50150 ~ 200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)B (w/)402530 ~ 50150 ~ 200
1 18 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)N (w/o)402530 ~ 50150 ~ 200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)B (w/)502530 ~ 50150 ~ 200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)N (w/o)502530 ~ 50200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)B (w/)502530 ~ 50200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)N (w/o)502530 ~ 50200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)B (w/)632530 ~ 50200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300C (w/)N (w/o)632530 ~ 50200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)B (w/)632530 ~ 50200
1 17 Arbeitstage 100.1 oder mehr120 ~ 300N (w/o)N (w/o)632530 ~ 50200

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Pneumatikmoduleinheiten Vertikal/Ausführung mit Linearkugellagern:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Luftdruck Tischgröße (Länge) L(mm) 60 Tischgröße (Breite) W(mm) 130
Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support