Handbetriebene Einheiten mit Positionsanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handbetriebene Einheiten mit Positionsanzeige:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
Teile Grundplatte Tisch Gewindetrieb
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert Brüniert

Teile Spindelmutter Adapter für Spindelmutter Seitenplatte
Werkstoff Messing Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung - Klar eloxiert Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-Mit Handrad-L
KUDP20-A-320

Handbetriebene Einheiten mit Positionsanzeige:Verwandte bildanzeige
Die zulässige Last für dieses Produkt ist die Last, die auf dem Stelltisch so platziert werden kann, dass er noch bewegt werden kann.Die Einbaurichtung ist als „Horizontal“ oder „Vertikal“ angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KUDP20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUDP20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUDP20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Handrad Rahmenlänge [L]
(mm)
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)170 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Handbetriebene Einheiten mit Positionsanzeige:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 50.1 bis 100 Zufuhrmethode Griffe Tischgröße (Länge) L(mm) 100
Tischgröße (Breite) W(mm) 150 Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert
Gewinde-Ø(mm) 20

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support