Handbetriebene Einheiten / Hubtisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handbetriebene Einheiten/Hubtisch:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
Teile Grundplatte Tisch Hubtisch Winkelhalterung
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert Klar eloxiert Klar eloxiert

Teile Gewindetrieb Spindelmutter Adapter für Spindelmutter Seitenplatte
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Messing Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Brüniert - Klar eloxiert Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer - Mit Handrad - Hubtisch - H  
KUL20 - A     - 320 (mit Hubtisch)
KUL20 - A - N - 320 (ohne Hubtisch)

Teilenummer Mit Handrad Hubtisch
Auswahl
Grundplattenhöhe
H (mm)
Effektivhub
St(mm)
Gewindetrieb Zulässige Last (N) Zulässiges Moment (N • m) W P IH Masse (kg)
Ausführung Nr. Gewinde-Ø Steigung Bei Belastung von Punkt A Bei Belastung von Punkt B Ma Mb Mc Mit Handrad
A B C
KUL 20 A Kunststoffhandgriff
B Winkelhandrad aus Kunststoff
Klappbare Ausführung
C Fünfspeichenhandrad
Nicht wählbar (w/)

N (mit/ohne)
170 62 20 4 294 270 43 43 81 120 75 170 6.1 6.1 6.4
220 112 220 6.8 6.8 7.1
320 212 7.9 7.9 8.2
370 262 8.5 8.5 8.8
420 312 150 105 350 10.3 10.3 10.6
470 362 10.8 10.8 11.1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KUL20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-A-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-B-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-C-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Handrad Hubtische Rahmenhöhe [H]
(mm)
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)Not Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)Not Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)Not Provided170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Handbetriebene Einheiten/Hubtisch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 100.1 oder mehr Zufuhrmethode Gewindetriebe Tischgröße (Länge) L(mm) 100
Tischgröße (Breite) W(mm) 150 Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert
Gewinde-Ø(mm) 20

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support