Handbetriebene Einheiten / Hubtisch / mit Positionsanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handbetriebene Einheiten/Hubtisch/mit Positionsanzeige:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
Teile Grundplatte Tisch Hubtisch Winkelhalterung
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert Klar eloxiert Klar eloxiert

Teile Gewindetrieb Spindelmutter Adapter für Spindelmutter Seitenplatte
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Messing Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Brüniert - Klar eloxiert Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer - Mit Handrad - Hubtisch - H  
KULDP20 - A     - 320 (mit Hubtisch)
KULDP20 - A - N - 320 (ohne Hubtisch)

Handbetriebene Einheiten/Hubtisch/mit Positionsanzeige:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KULDP20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULDP20-A-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULDP20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULDP20-B-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULDP20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KULDP20-C-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Handrad Hubtische Rahmenhöhe [H]
(mm)
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage A (Plastic Offset Handwheel)Not Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)Not Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)Provided170 ~ 470
1 12 Arbeitstage C (5-Spoke Handwheel)Not Provided170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Handbetriebene Einheiten/Hubtisch/mit Positionsanzeige:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 100.1 oder mehr Zufuhrmethode Gewindetriebe Tischgröße (Länge) L(mm) 100
Tischgröße (Breite) W(mm) 150 Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert
Gewinde-Ø(mm) 20

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support