Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile | Grundplatte | Tisch | Hubtisch | Winkelhalterung | Gewindetrieb |
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | EN 1.1191 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Klar eloxiert | Klar eloxiert | Klar eloxiert | Brüniert |
Teile | Spindelmutter | Adapter für Spindelmutter | Seitenplatte | Kegelradgetriebe | Abdeckung |
Werkstoff | Messing | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.4301 äquivalent |
Oberflächenbehandlung | - | Klar eloxiert | Klar eloxiert | - | - |
Teilenummer | - | Mit Handrad | - | Handradausrichtung | - | Hubtisch | - | L | |
KULF20 | - | A | - | L | - | 320 | (mit Hubtisch) | ||
KULF20 | - | A | - | U | - | N | - | 320 | (ohne Hubtisch) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Handrad | Griffrichtung konfigurierbar | Hubtische | Rahmenhöhe [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | D | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | D | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | L | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | L | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | R | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | R | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | U | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | U | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | D | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | D | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | L | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | L | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | R | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | R | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | U | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | U | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | D | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | D | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | L | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | L | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | R | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | R | Not Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | U | Provided | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | U | Not Provided | 170 ~ 470 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 100.1 oder mehr | Zufuhrmethode | Gewindetriebe | Tischgröße (Länge) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße (Breite) W(mm) | 150 | Tabelle Werkstoffe | EN AW-6063 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Tisches | Klar eloxiert |
Gewinde-Ø(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Handrad
Griffrichtung konfigurierbar
Hubtische
Rahmenhöhe [H](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften