Kunststoff-Bänder / PTFET / PTFE / Polytetrafluorethylen / staubabweisend / Breite wählbar

Kunststoff-Bänder / PTFET / PTFE / Polytetrafluorethylen / staubabweisend / Breite wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoff-Bänder/staubabweisend:Verwandte bildanzeige

  Werkstoff
Fluorkunststofffolie
Klebstoff (Silikonklebstoff)

Spezifikationen

Teilenummer-W
PTFET2-13
TeilenummerW
Auswahl (mm)
T
(mm)
Dicke der FluorfolieKlebekraft (N/25mm breit)Zug-
festigkeit (N/25mm Breite)
Ausdehnung %Dielektrische Durchschlagfestigkeit kVW13W25W50
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~1 ~ 9 Stk.10~1 ~ 9 Stk.10~
PTFET113
25
50
0.080.056.1349.02004.5      
20.130.089.3256.42507.5      
30.180.1310.79122.63408.2      
40.230.1811.52149.63609.0      

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PTFET1-13
PTFET1-25
PTFET1-50
PTFET2-13
PTFET2-25
PTFET2-50
PTFET3-13
PTFET3-25
PTFET3-50
PTFET4-13
PTFET4-25
PTFET4-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattendicke
(mm)
Breite W
(mm)

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.0813

22.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.0825

44.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.0850

26.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.1313

32.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.1325

60.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.1350

35.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.1813

42.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.1825

81.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

49.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.2313

61.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

114.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen


Anwendungsbeispiel

Fluor-Kunststoff-Bänder/staubabweisend:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff PTFE (Fluorkunststoff) Ausführung (Detail) Standard Farbe grau
Bearbeitung (Bohrung) ohne Bohrung Werkstoffbezeichnung Fluororesin (fluoropolymer, Polytetrafluoroethylene)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support