Konfigurierbar in [Länge] 5 - 30 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BDJ | JIS-SWCH äquiv. | Galvanisch verzinkt |
BDJS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
BDJ5-10 |
MxP (Regelgewinde) | A | E | Kreuzschlitz Nr. |
3x0.5 | 6.3 | 1.9 | 2 |
4x0.7 | 8.3 | 2.5 | 2 |
5x0.8 | 10.3 | 3.1 | 2 |
6x1.0 | 12.4 | 3.7 | 3 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | M - L | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 29 Stk. | 30 ~ 49 Stk. | 50 ~ 500 Stk. | |
BDJ | 3 - | 5 | ||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
4 - | 6 | |||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
25 | - | - | - | - | ||
30 | ||||||
5 - | 8 | |||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
6 - | 10 | |||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | M - L | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 29 Stk. | 30 ~ 49 Stk. | 50 ~ 500 Stk. | |
BDJS | 3 - | 5 | ||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
4 - | 6 | |||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
5 - | 8 | |||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
6 - | 10 | |||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.55 € 0.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.59 € 0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 15 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Genaue Form | Halbrundkopf | Montagebohrung, Form | Kreuz-schlitz | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard | Mit Schraube | Mit Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften