Linsenkopfschrauben / Kreuzkopf-Flachkopfschraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe – Einzelstück/kleine Box

Linsenkopfschrauben / Kreuzkopf-Flachkopfschraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe – Einzelstück/kleine Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 20 (mm) erhältlich. Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und chromatiert (III-wertig) gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kreuzschlitzschrauben/Linsenkopf/Mit Unterlegscheibe:Verwandte bildanzeige
PSET
schraube  Werkstoff: JIS-SWCH äquiv.
UnterlegscheibenFederscheibe                JIS B1251
Flache Unterlegscheibe JIS B1256
 OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt

PSETS
schraube Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
UnterlegscheibenFederscheibe                JIS B1251
Flache Unterlegscheibe JIS B1256

Spezifikationen

Teilenummer
SCBJ6-10
PSET3-6
TeilenummerPSETPSETS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung M-L1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 149 Stk.150 ~ 500 Stk.1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 149 Stk.150 ~ 500 Stk.
PSET
PSETS
3-6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
6-10
12
15
20

MxPAEC (max.)D(a)Kreuzschlitz Nr.
3x0.55.52.05.56.03.02
4x0.77.02.67.08.04.42
5x0.89.03.38.510.05.42
6x1.010.53.911.511.56.93

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSET3-6
PSET3-8
PSET3-10
PSET3-12
PSET4-6
PSET4-8
PSET4-10
PSET4-12
PSET4-15
PSET5-8
PSET5-10
PSET5-12
PSET5-15
PSET6-10
PSET6-12
PSET6-15
PSET6-20
PSETS3-6
PSETS3-8
PSETS3-10
PSETS3-12
PSETS4-6
PSETS4-8
PSETS4-10
PSETS4-12
PSETS4-15
PSETS5-8
PSETS5-10
PSETS5-12
PSETS5-15
PSETS6-10
PSETS6-12
PSETS6-15
PSETS6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.16 €

0.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

3.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support