Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Gewindespitze

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Gewindespitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 5 - 20 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Selbstschneidende Schrauben/Linsenkopf:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
TANBJIS-SWCH äquiv.Galvanisch verzinkt
TANBSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
TANBS4-10
MAEKreuzschlitz Nr.
35.52.02
3.56.02.32
47.02.62
59.03.32

TeilenummerTANBTANBS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung M-L1 ~ 29 Stk.30~99100~249250~5001 ~ 29 Stk.30~99100~149150~500
TANB
TANBS
3-5----
6
8
10
12
3.5 -6----
8
10
12
4-6----
8
10
12
16
5-8----
10
12
16
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TANB3-5
TANB3-6
TANB3-8
TANB3-10
TANB3-12
TANB3.5-6
TANB3.5-8
TANB3.5-10
TANB3.5-12
TANB4-6
TANB4-8
TANB4-10
TANB4-12
TANB4-16
TANB5-8
TANB5-10
TANB5-12
TANB5-16
TANB5-20
TANBS3-6
TANBS3-8
TANBS3-10
TANBS3-12
TANBS3.5-8
TANBS3.5-10
TANBS3.5-12
TANBS4-8
TANBS4-10
TANBS4-12
TANBS4-16
TANBS5-10
TANBS5-12
TANBS5-16
TANBS5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10310-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10312-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.56-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.58-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.510-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.512-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412-Chromatiert (III-wertig)

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10416-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512-Chromatiert (III-wertig)

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10516-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.58[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10416[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10516[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support