Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / verchromt / Gewindespitze

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / verchromt / Gewindespitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 6 - 20 (mm). Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Selbstschneidende Schrauben/Flacher Kopf:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
TASAJIS-SWCH äquiv.Galvanisch verzinkt
TASASEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
TASAS4-10
MAEKreuzschlitz Nr.
36.01.752
3.57.02.002
48.02.302
510.02.802

TeilenummerTASATASAS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 29 Stk.30~99100~249250~5001 ~ 29 Stk.30~99100~149150~500
TASA
TASAS
3-6
8
10
12
3.5-8
10
12
4-8
10
12
16
5-10----
12
16
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TASA3-6
TASA3-8
TASA3-10
TASA3-12
TASA3.5-8
TASA3.5-10
TASA3.5-12
TASA4-8
TASA4-10
TASA4-12
TASA4-16
TASA5-10
TASA5-12
TASA5-16
TASA5-20
TASAS3-6
TASAS3-8
TASAS3-10
TASAS3-12
TASAS3.5-8
TASAS3.5-10
TASAS3.5-12
TASAS4-8
TASAS4-10
TASAS4-12
TASAS4-16
TASAS5-12
TASAS5-16
TASAS5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310-Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.58-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.510-Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.512-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412-Chromatiert (III-wertig)

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10416-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10516-Chromatiert (III-wertig)

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520-Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.58[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10416[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10516[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flachkopf Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support