Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Grundkörper | Lager | ||
DRCBW | EN 1.1191 äquiv. (Induktionsgehärtete Zahnspitzen) | Stahl | Schwarz brüniert |
DRCSBW | EN 1.4301 äquiv. | rostfreier Stahl | - |
Teilenummer | - | Anz. Zähne |
DRCBW50 | - | 20 |
DRCSBW40 | - | 25 |
Teilenummer | Anz. Zähne | d | Dp | Do | Dh | Nabe | T | Lagermaße | Stückpreis | |||||
Ausführung | Nr. | H | L | Nr. | D1 | b | DRCBW | DRCSBW | ||||||
DRCBW DRCSBW | 35 | 10 | 10 | 30.82 | 34 | 13 | *24.5 | 20 | 4.3 | 6700ZZ | 15 | 4 | ||
12 | 12 | 36.80 | 41 | 18 | *30.5 | 6801ZZ | 21 | 5 | ||||||
13 | 12 | 39.80 | 44 | 18 | *32 | 6801ZZ | 21 | 5 | ||||||
14 | 12 | 42.81 | 47 | 21 | 32 | 6901ZZ | 24 | 6 | ||||||
15 | 12 | 45.81 | 51 | 24 | 35 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
16 | 12 | 48.82 | 54 | 24 | 37 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
18 | 15 | 54.85 | 60 | 28 | 44 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
20 | 15 | 60.89 | 66 | 28 | 50 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
21 | 15 | 63.91 | 69 | 28 | 53 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
25 | 20 | 76 | 81 | 34 | 53 | 22 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||
32 | 20 | 97.18 | 102 | 34 | 53 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
40 | 10 | 12 | 41.10 | 46 | 18 | *32 | 22 | 7.2 | 6801ZZ | 21 | 5 | |||
11 | 12 | 45.08 | 51 | 21 | *36 | 6901ZZ | 24 | 6 | ||||||
12 | 12 | 49.07 | 55 | 24 | *40 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
13 | 12 | 53.07 | 59 | 24 | 37 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
14 | 12 | 57.07 | 63 | 24 | 42 | 6001ZZ | 28 | 8 | ||||||
15 | 15 | 61.08 | 67 | 28 | 46 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
16 | 15 | 65.1 | 71 | 28 | 50 | 6002ZZ | 32 | 9 | ||||||
17 | 20 | 69.12 | 76 | 34 | 54 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
18 | 20 | 73.14 | 80 | 34 | 57 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
19 | 20 | 77.16 | 84 | 34 | 62 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
20 | 25 | 81.18 | 88 | 36 | 67 | 25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||
24 | 25 | 97.3 | 104 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||||
25 | 25 | 101.33 | 108 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||||
26 | 25 | 105.36 | 112 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||||
50 | 12 | 15 | 61.34 | 69 | 29 | *50 | 25 | 8.7 | 6202ZZ | 35 | 11 | |||
14 | 15 | 71.34 | 79 | 29 | 52 | 6202ZZ | 35 | 11 | ||||||
15 | 20 | 76.35 | 84 | 34 | 57 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
17 | 20 | 86.39 | 94 | 34 | 67 | 6904ZZ | 37 | 9 | ||||||
18 | 25 | 91.42 | 100 | 41 | 72 | 28 | 6005ZZ | 47 | 12 | |||||
20 | 25 | 101.48 | 110 | 41 | 73 | 6005ZZ | 47 | 12 | ||||||
24 | 30 | 121.62 | 130 | 48 | 73 | 6006ZZ | 55 | 13 | ||||||
28 | 35 | 141.79 | 150 | 49 | 73 | 6907ZZ | 55 | 10 | ||||||
60 | 12 | 15 | 73.6 | 83 | 29 | 51 | 32 | 11.7 | 6202ZZ | 35 | 11 | - | ||
14 | 20 | 85.61 | 95 | 40 | 62 | 6204ZZ | 47 | 14 | - | |||||
15 | 20 | 91.62 | 101 | 40 | 68 | 6204ZZ | 47 | 14 | - | |||||
17 | 25 | 103.67 | 113 | 45 | 73 | 6205ZZ | 52 | 15 | - | |||||
19 | 30 | 115.74 | 126 | 55 | 83 | 40 | 6206ZZ | 62 | 16 | - | ||||
20 | 30 | 121.78 | 132 | 55 | 83 | 6206ZZ | 62 | 16 | - | |||||
22 | 30 | 133.86 | 144 | 55 | 83 | 6206ZZ | 62 | 16 | - | |||||
25 | 35 | 151.99 | 162 | 60 | 83 | 6207ZZ | 72 | 17 | - | |||||
30 | 35 | 182.25 | 193 | 60 | 83 | 6207ZZ | 72 | 17 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Anz. Zähne (T) | Wellenbohrungs-Ø D (oder d) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
31.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
31.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
28.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
28.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
28.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
35.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
35.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 20 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
36.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 21 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
43.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 25 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
45.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 32 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
26.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
26.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 11 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
25.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
29.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 13 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
29.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
33.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 15 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
33.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 16 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
40.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 17 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
40.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 18 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
41.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
42.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
51.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 25 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
54.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 26 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
33.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 12 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 14 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
39.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
42.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 17 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
44.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 18 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
45.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 20 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
50.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 24 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
62.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 28 | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
36.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 12 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
40.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 14 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
43.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 15 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
48.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 17 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
53.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 19 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
56.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 20 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
66.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 22 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
89.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 25 | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
97.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 30 | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) | Brünierung | |
48.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
48.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
49.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
50.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
52.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
57.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
58.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 20 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
67.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 21 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
88.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 25 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
106.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 32 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
52.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
51.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 11 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
51.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
53.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 13 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
56.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 14 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
64.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 15 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
66.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 16 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Kettenradform | Form B | Ausführung | Spann- und Führungsrollen | Anzahl der Bahnen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Kette , Ausführung | Mit Lager | Wellentyp | Doppellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Anz. Zähne(T)
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften