Kettenspannräder / Umlenkkettenrad mit Nabe, Ausführung mit doppelter Teilung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenspannräder mit Nabe/Ausführung mit doppelter Teildistanz:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
GrundkörperLager
DRCBWEN 1.1191 äquiv. (Induktionsgehärtete Zahnspitzen)StahlSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-Anz. Zähne
DRCBW2040-23
TeilenummerAnz. ZähnedDpDoDhNabeTLagermaßeStückpreis
AusführungNr.HLNr.D1b
DRCBW2040212086.17923469257.26904ZZ379
232594.1510036776905ZZ429
2525102.1410836636905ZZ429
2050192597.781054173288.76005ZZ4712
2130107.72115486006ZZ5513
2530127.67135486006ZZ5513
20601930117.3412655834011.76206ZZ6216
2530153.21625580456206ZZ6216

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DRCBW2040-21
DRCBW2040-23
DRCBW2040-25
DRCBW2050-19
DRCBW2050-21
DRCBW2050-25
DRCBW2060-19
DRCBW2060-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Anz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)
(mm)

44.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020402120

45.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020402325

45.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020402525

45.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020501925

51.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020502130

54.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020502530

55.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020601930

61.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020602530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Ausführung Spann- und Führungsrollen Anzahl der Bahnen Einreihig
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) Kette , Ausführung Doppelte Teilung Wellentyp Doppellager
Oberflächenbehandlung Brünierung

Ergänzungsartikel

Technischer Support