Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Ausführung | Erkannte Form | Spitzenform |
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPB | S1 S3 S5 | N (Standard) D (Abgesetzt) |
EN 1.1191 äquiv. | 45HRC~ | KJPBH |
Teilenummer | - | P | - | L | - | A | - | G | - | S | - | B | - | Z | ||||||
Ausführung | Erkannte Form | Spitzenform | D | |||||||||||||||||
KJPB KJPBH | S3 S5 | N D | 16 12 | - - | P12 P10 | - - | L70 L80 | - - | A50 A60 | - - | G1 G0.5 | - | S4.0 | - | B2 | - - | Z30 Z50 |
Teilenummer | Stift-Ø | Stiftlänge/Schlitzbreite | Spitzenteil (nur Spitzenform D, C) | Grifflänge | |||||||
Ausführung | Erkannte Form | Spitzenform | D | P (P<D) Auswahl | L 1mm-Schritte | A 1mm-Schritte | G±0.05 | S 0.1mm Schritte | B 1mm-Schritte | Auswahl Z | |
(Für S1) 0.5mm-Schritte | (Bei S3 und S5) Auswahl | ||||||||||
KJPB KJPBH | S1 S3 S5 | N D | 12 | 8 10 12 16 20 | (bei P=8, 10) 50~100 (Bei P=12 ~ 20) 50~150 | 45~145 Standard (A≤L-5) Abgesetzt (A≤L-B-5) | 1~4.0 | 0.5 1 | 3.0~16.0 | 1~40 | 0 30 50 |
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Härte | Abgesetzt | Form des Erkennungsteils | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Handgrifflänge Z (mm) | A (mm) | B (mm) | G (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | Grooved | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | Grooved | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | Grooved | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | Grooved | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 3 Slits | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 3 Slits | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 3 Slits | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 3 Slits | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 5 Slits | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 5 Slits | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 5 Slits | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45HRC~ | Stepped | 5 Slits | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | Grooved | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | Grooved | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | Grooved | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | Grooved | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | Grooved | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | - | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | Grooved | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | Grooved | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | Grooved | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 4 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 3 Slits | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 3 Slits | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 3 Slits | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 3 Slits | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 3 Slits | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 3 Slits | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 3 Slits | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 3 Slits | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 5 Slits | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 100 | 8 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 5 Slits | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 5 Slits | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Stepped | 5 Slits | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | 1 ~ 40 | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 5 Slits | 12 | 0 ~ 50 | 45 ~ 95 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 100 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 5 Slits | 16 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 12 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 5 Slits | 20 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 16 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Standard | 5 Slits | 25 | 0 ~ 50 | 45 ~ 145 | - | 0.5 ~ 1 | 50 ~ 150 | 8 ~ 20 | - |
Loading...
Ausführung | Geriffelte Stifte | Form | Gerade | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Gerade | Form des abgesetzten Abschnitts | Runde Form | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte
Abgesetzt
Form des Erkennungsteils
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Handgrifflänge Z(mm)
A(mm)
B(mm)
G(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften