Falttüren

Falttüren

Es handelt sich um ein Set, das die für die Herstellung einer Falttür erforderlichen Teile kombiniert. Sie können das Material und die Größe der Platte wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Falttüren:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Tafel-W-H
HHUA6L-PC-1000-800
Teile-nummerPlattenauswahl (Wählen Sie den gewünschten Werkstoff und die Dicke aus den Codeschlüsseln unten aus.)W (Breite) 1mm-SchritteH (Höhe) 1mm-SchritteL1L2Bauteile
Profil*BefestigungsteilePlattenklemmenGleitschienen für FalttürenGriffScharniere (Mitte)Scharniere (zur Befestigung)Profilendkappe
AusführungNr.Öffnungs-/SchließrichtungTeileTeileStückz.TeileStückz.TeileStückz.TeileStückz.TeileStückz.TeileStückz.TeileStückz.
HHUA6L
(Links)
Acryl (Klar)

Polycarbonat (Klar)

PET (Klar)

Antistatisches PVC (Klar)

Keine Platte
AC
(Dicke 5mm)
PC
(Dicke 5mm)
PY
(Dicke 5mm)
ST
(Dicke 5mm)
NN
(Dicke 5mm)
AC3
(Dicke 3mm)
PC3
(Dicke 3mm)
PY3
(Dicke 3mm)
ST3
(Dicke 3mm)
NN3
(Dicke 3mm)
500~1500500~1000L2+28W/2-15HFS6-3030HCJ68(Dicke 5mm)
HSCP3H-B
(Dicke 3mm)
HSCP5HN-B
8HFAFSH62HHDF20-SST2HHPSN6-SST2HHPFLN6-SST2HFC6-3030-S8
R
(Rechts)
W/2-15L1+28HHPFRN6-SST
8L
(Links)
L2+46W/2-24HFS8-4040HCJ88(Dicke 5mm)
HSCP5H-B
(Dicke 3mm)
HSCP7H-B
8HFAFSH82HHDF26-SST2HHPSN8-SST2HHPFLN8-SST2HFC8-4040-S8
R
(Rechts)
W/2-24L1+46HHPFRN8-SST
Plattenhalter sind auch bei der Ausführung ohne Platte enthalten.
TafelauswahlWerkstoffmulitplikator
Dicke 5mmACAcryl (Klar)x1.0
PCPolycarbonat (Klar)x1.2
PYPET (Klar)x0.9
STAntistatisches PVC (Klar)x1.3
Dicke 3mmAC3Acryl (Klar)x0.9
PC3Polycarbonat (Klar)x1.0
PY3PET (Klar)x0.9
ST3Antistatisches PVC (Klar)x1.1
Keine PlatteNNKeine Plattex0.6
NN3x0.6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHUA6L-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Profilgröße Richtung für Öffnen/Schließen der Tür Plattenwerkstoff Plattenstärke H
(mm)
W
(mm)
1 9 Arbeitstage 1063030LeftAcrylic3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftAcrylic5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftNo Panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftNo Panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftPolycarbonate3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftPolycarbonate5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftAnti-static PVC3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030LeftAnti-static PVC5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightAcrylic3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightAcrylic5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightNo Panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightNo Panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightPolycarbonate3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightPolycarbonate5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightAnti-static PVC3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1063030RightAnti-static PVC5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftAcrylic3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftAcrylic5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftNo Panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftNo Panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftPolycarbonate3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftPolycarbonate5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftAnti-static PVC3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040LeftAnti-static PVC5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightAcrylic3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightAcrylic5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightNo Panel3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightNo Panel5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightPolycarbonate3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightPolycarbonate5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightAnti-static PVC3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 Arbeitstage 1084040RightAnti-static PVC5500 ~ 1000500 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Falttüren:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Falttüren:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Folding Door Units Serie Strukturrahmen HFS

Ergänzungsartikel

Technischer Support