Magnetverschlüsse für Falttüren

Magnetverschlüsse für Falttüren

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Magnetischer Verschluss für Falttüren. Aluminium-Strangpressprofile können miteinander verbunden werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetverschlüsse für Falttüren:Verwandte bildanzeige
Werkstoff : EN 1.4301 Äquivalent
Oberflächenbehandlung : Dunkelbraune Lackierung

Spezifikationen

Teile-nummer
HMENF6-6
Teile-nummerVerfügbares ProfilMagnetBauteileStückpreisMengen-Rabatt
MagnetseiteTürseite (Profilseite)
AusführungNr.AußenprofilFalttürHaltekraftMontageplattenZur MagnetbefestigungZur Profilmontage1~4 Stk.5~50
N{kgf}BefestigungsschraubeStückz.SchraubeStückz.MutterStückz.SenkkopfschraubeStückz.MutterStückz.
HMENF6-630 Vierkant30 Vierkant29.4
{3}
MG6-6Bundschraube M4-52SCB5-102HNTT6-52M3-81HNTT6-31
8-840 Vierkant40 VierkantMG8-8Bundschraube M4-5SCB5-12HNTT8-5HNTJ8-3
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HMENF6-6
HMENF8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Profilgröße Äußerer Montagerahmen Montagerahmen für Falttüren

14.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106303030 Square30 Square

14.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108404040 Square40 Square

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnetverschlüsse für Falttüren:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilserie HFS Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Dark Brown Paint
Ausführung Magnetic Catches for Folding Doors

Ergänzungsartikel

Technischer Support