Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Glasfaserverstärktes Nylon / [Bauform] U Form, Nylon-Ausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 105 - 117 mm / [Griffstärke] 26 mm / [Farbe] orange, rot, schwarz, weiß
Die Handgriffe von MISUMI bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist glasfaserverstärktes Nylon. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Nylon-Ausführung wählen. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 105 bis 117 mm. Eine Griffstärke von 26 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Orange, Rot, Schwarz und Weiß.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | |
Griff | Glasfaserverstärktes Nylon 6 |
Gewindeabschnitt | Messing (Einsatz) |
Teile-nummer | - | L | - | Farben für Handgriffe |
UPFN26 | - | 105 | - | B |
Teile-nummer | L | Farben für Handgriffe | L1 | H | h | M (Regelgewinde) | Zulässige Traglast (N) | Gewicht (g) | Stückpreis | ||
Ausführung | A | B (schwarz) | W (weiß), M (orange), R (rot) | ||||||||
UPFN | 26 | 105 | B (schwarz) W (weiß) M (orange) R (rot) | 121 | 37 | 29 | 6 | 500 | 55 | ||
110 | 133 | 40 | 32 | 60 | |||||||
117 | 8 | 62 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
UPFN26-105-B |
UPFN26-105-M |
UPFN26-105-R |
UPFN26-105-W |
UPFN26-110-B |
UPFN26-110-M |
UPFN26-110-R |
UPFN26-110-W |
UPFN26-117-B |
UPFN26-117-M |
UPFN26-117-R |
UPFN26-117-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Maß L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | B (Black) | 105 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | m (Orange) | 105 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R (Red) | 105 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | W (White) | 105 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | B (Black) | 110 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | m (Orange) | 110 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R (Red) | 110 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | W (White) | 110 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | B (Black) | 117 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | m (Orange) | 117 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R (Red) | 117 | |
8.95 € 2.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | W (White) | 117 |
Loading...
Ausführung | U-Form/Gerade | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffhebelausführung | Nylon Handles |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 26 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe
Maß L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften