Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | t | - | L |
PIPS4 | - | 1 | - | 125 |
oder mehr | oder weniger | C |
D3 | D16 | 0.5 |
D20 | D30 | 1.0 |
oder mehr | oder weniger | Toleranz |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Teile-nummer | t Auswahl | L 1mm-Schritte | Stückpreis | ||||||||||||||
Ausführung | D | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||||||||
PIPS | 3 | 0.5 | 1 | 10~250 | - | - | - | ||||||||||
4 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||
5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 10~500 | ||||||||||||
8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||
13 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 10~900 | ||||||||||
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10~1000 | |||||||||||
25 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | L (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 ~ 250 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 ~ 250 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 ~ 250 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 ~ 500 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 ~ 500 | 0.5 ~ 3 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 ~ 900 | 0.5 ~ 3 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 ~ 900 | 1 ~ 4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 ~ 900 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 ~ 1000 | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 ~ 1000 | 2.5 ~ 6 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 6 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Das Herstellungsverfahren Teile | Nahtlos | Oberflächenbearbeitung | Gezogen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
L(mm)
t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften