Edelstahlrohre / Dickwandig / Einseitig mit Innengewinde / Beidseitig mit Innengewinde

Edelstahlrohre / Dickwandig / Einseitig mit Innengewinde / Beidseitig mit Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Edelstahlrohre / Dickwandig / Einseitig mit Innengewinde / Beidseitig mit Innengewinde
  • Edelstahlrohre / Dickwandig / Einseitig mit Innengewinde / Beidseitig mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Edelstahlrohre/Dickwandig/Einseitig mit Innengewinde/Beidseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Edelstahlrohre/Dickwandig/Einseitig mit Innengewinde/Beidseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L-M
PSTT20-184-12
PSWN20-320-16
Teile-nummerL
1mm-Schritte
M (Regelgewinde) auswählen(d+0.5
0)
AusführungDh8
PSTT
PSWT
6
0
- 0.018
30~6004        3
8
0
- 0.022
 56      4
10   8     6
12
0
- 0.027
30~800   8     6
1530~1000    1012   8
20
0
- 0.033
     1216  10
25      1620 13
30       202416
L≥Mx3 für PSTT, L≥Mx6 für PSWT

Optionen

Edelstahlrohre/Dickwandig/Einseitig mit Innengewinde/Beidseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSTT6-[30-600/1]-4
PSTT8-[30-600/1]-[5,​6]
PSTT10-[30-600/1]-8
PSTT12-[30-800/1]-8
PSTT15-[30-1000/1]-[10,​12]
PSTT20-[30-1000/1]-[12,​16]
PSTT25-[30-1000/1]-[16,​20]
PSTT30-[30-1000/1]-[20,​24]
PSWT6-[30-600/1]-4
PSWT8-[30-600/1]-[5,​6]
PSWT10-[30-600/1]-8
PSWT12-[30-800/1]-8
PSWT15-[30-1000/1]-[10,​12]
PSWT20-[30-1000/1]-[12,​16]
PSWT25-[30-1000/1]-[16,​20]
PSWT30-[30-1000/1]-[20,​24]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Ausführung L
(mm)
M
(mm)
1 7 Arbeitstage 106One End Tapped30 ~ 6004
1 7 Arbeitstage 108One End Tapped30 ~ 6005 ~ 6
1 7 Arbeitstage 1010One End Tapped30 ~ 6008
1 7 Arbeitstage 1012One End Tapped30 ~ 8008
1 7 Arbeitstage 1015One End Tapped30 ~ 100010 ~ 12
1 7 Arbeitstage 1020One End Tapped30 ~ 100012 ~ 16
1 7 Arbeitstage 1025One End Tapped30 ~ 100016 ~ 20
1 7 Arbeitstage 1030One End Tapped30 ~ 100020 ~ 24
1 7 Arbeitstage 106Both Ends Tapped30 ~ 6004
1 7 Arbeitstage 108Both Ends Tapped30 ~ 6005 ~ 6
1 7 Arbeitstage 1010Both Ends Tapped30 ~ 6008
1 7 Arbeitstage 1012Both Ends Tapped30 ~ 8008
1 7 Arbeitstage 1015Both Ends Tapped30 ~ 100010 ~ 12
1 7 Arbeitstage 1020Both Ends Tapped30 ~ 100012 ~ 16
1 7 Arbeitstage 1025Both Ends Tapped30 ~ 100016 ~ 20
1 7 Arbeitstage 1030Both Ends Tapped30 ~ 100020 ~ 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Das Herstellungsverfahren Teile Nahtlos Oberflächenbearbeitung Gezogen

Ergänzungsartikel

Technischer Support