Edelstahlrohre / Dünnwandig

Edelstahlrohre / Dünnwandig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Edelstahlrohre/Dünnwandig:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SPLSEN 1.4301 Äquivalent
SPLTEN 1.4301 Äquivalent (Geglüht)
SPLS: t=0.3, 0.5, 1.0 Auswahl
Nur für SPLT, t=0.5.

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SPLS2A
SPLT4
-
-
500
500
■L Toleranz für Maß L
oder mehroder wenigerToleranz
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8

■Toleranz Maß D
oder mehroder wenigerToleranz
2120
-0.05
15300
-0.1

Teile-nummerL
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungDL10~50L51~100L101~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
t=0.5t=0.3t=1.0

SPLS

SPLT
22A-10~1000
33A
44A4B
55A5B
66A6B
88A8B
10-10B
12-
15
16
20
(Nur für SPLT, t=0.5.)25
30

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPLS2-[10-1000/1]
SPLS2A-[10-1000/1]
SPLS3-[10-1000/1]
SPLS3A-[10-1000/1]
SPLS4-[10-1000/1]
SPLS4A-[10-1000/1]
SPLS4B-[10-1000/1]
SPLS5-[10-1000/1]
SPLS5A-[10-1000/1]
SPLS5B-[10-1000/1]
SPLS6-[10-1000/1]
SPLS6A-[10-1000/1]
SPLS6B-[10-1000/1]
SPLS8-[10-1000/1]
SPLS8A-[10-1000/1]
SPLS8B-[10-1000/1]
SPLS10-[10-1000/1]
SPLS10B-[10-1000/1]
SPLS12-[10-1000/1]
SPLS15-[10-1000/1]
SPLS16-[10-1000/1]
SPLS20-[10-1000/1]
SPLS25-[10-1000/1]
SPLS30-[10-1000/1]
SPLT2-[10-1000/1]
SPLT3-[10-1000/1]
SPLT4-[10-1000/1]
SPLT5-[10-1000/1]
SPLT6-[10-1000/1]
SPLT8-[10-1000/1]
SPLT10-[10-1000/1]
SPLT12-[10-1000/1]
SPLT15-[10-1000/1]
SPLT16-[10-1000/1]
SPLT20-[10-1000/1]
SPLT25-[10-1000/1]
SPLT30-[10-1000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Innen-Ø (d)
(Ø)
Werkstoff L
(mm)
1 7 Arbeitstage 1021EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1021.4EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1032EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1032.4EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1043EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1043.4EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1042EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1054EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1054.4EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1053EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1065EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1065.4EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1064EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1087EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1087.4EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1086EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10109EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10108EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 101211EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 101514EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 101615EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 102019EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 102524EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 103029EN 1.4301 Äquiv.10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1021EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1032EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1043EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1054EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1065EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1087EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10109EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 101211EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 101514EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 101615EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 102019EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 102524EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 103029EN 1.4301 Äquiv. (geglüht)10 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Edelstahlrohre/Dünnwandig:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Das Herstellungsverfahren Teile Anschweißen Oberflächenbearbeitung Polierung (1,6 µm) Ausführung Thin-Wall Grinding

Ergänzungsartikel

Technischer Support