Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | T | - | H | - | L | - | A | - | X | - | P | ||
Ausführung | Form | |||||||||||||
IBN A IBN C | - - | T0.2 T0.2 | - - | H8 H8 | - - | L20 L20 | - | A3.5 | - | X5 | - | P10 |
Teilenummer | - | T | - | H | - | L | - | A | - | X | - | P | - | F | - | Q | ||
Ausführung | Form | |||||||||||||||||
IBNS B IBNS C | - - | T0.6 T0.3 | - - | H15 H12 | - - | L200 L40 | - - | A3.5 A3.5 | - - | X20 X5 | - | P10 | - - | F50 F20 | - - | Q30 Q45 |
Teilenummer |
| T |
| H |
| F |
| E |
| G |
| Q |
| R |
| A |
| X | - | P | |||||||||||
Ausführung | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||
IBNW B IBNW C | - - | T0.6 T0.5 | - - | H10 H15 | - - | F35 F50 | - - | E10 E20 | - - | G15 G40 | - - | Q10 Q90 | - - | R90 R85 | - - | A3.0 A3.5 | - - | X5 X7 | - | P15 |
Teilenummer | T Auswahl | H | L 1mm-Schritte | Auswahl A | 0.5mm-Schritte | |||||||||||
Ausführung | Form | X | P | |||||||||||||
IBN | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
Teilenummer | T Auswahl | H | L 1mm-Schritte | Nur B, C, D | 0.5mm-Schritte | 5°-Schritte | ||||||||||||||
Ausführung | Form | Auswahl A | Nur B, C, D | Nur C, D | F | Q | ||||||||||||||
X | P | |||||||||||||||||||
IBNS | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | 3≤F≤L-3 | 10~90 | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
Teilenummer | T Auswahl | H | 1mm-Schritte | 5°-Schritte | Nur B, C, D | Nur C, D | ||||||||||||||||
Ausführung | Form | F | E | G | Q | R | A Auswahl | 0.5mm-Schritte | ||||||||||||||
X | P | |||||||||||||||||||||
IBNW | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 5~90 | 5~90 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 |
| A+1.5≤P | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Bohrungsbearbeitung | Bohrungs-Ø A (mm) | Bohrungsabstand P (mm) | Breite H (mm) | Dicke T (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Länge L (mm) | Q (°) | R (°) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | A (No Hole Machining) | - | - | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | A (No Hole Machining) | - | - | 6 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | B (1 Hole) | 2 ~ 9 | - | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | B (1 Hole) | 2 ~ 9 | - | 6 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 296.5 | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 296.5 | 6 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Straight Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 20 | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | - | - | - | 20 ~ 300 | - | - | 2.5 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | One-Point-Bend Type | A (No Hole Machining) | - | - | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.7 | - | 3 ~ 297 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | One-Point-Bend Type | A (No Hole Machining) | - | - | 6 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | - | 3 ~ 297 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | One-Point-Bend Type | B (1 Hole) | 2 ~ 9 | - | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | - | 3 ~ 297 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | One-Point-Bend Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 296.5 | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.7 | - | 3 ~ 297 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | One-Point-Bend Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 296.5 | 6 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | - | 3 ~ 297 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | One-Point-Bend Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 20 | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | - | 3 ~ 297 | - | 20 ~ 300 | 10 ~ 90 | - | 3 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Tow-Point-Bend Type | A (No Hole Machining) | - | - | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Tow-Point-Bend Type | B (1 Hole) | 2 ~ 9 | - | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 3 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Tow-Point-Bend Type | C (Horizontally-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 40 | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 3 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Tow-Point-Bend Type | D (Vertically-Arranged 2 Holes) | 2 ~ 9 | 3.5 ~ 40 | 6 ~ 25 | 0.2 ~ 0.8 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 3 ~ 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Bohrungsbearbeitung
Bohrungs-Ø A(mm)
Bohrungsabstand P(mm)
Breite H(mm)
Dicke T(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Länge L(mm)
Q(°)
R(°)
X(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften