• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lineareinheiten LX15 / Standard / Geschlossene Ausführung

Lineareinheiten LX15 / Standard / Geschlossene Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lineareinheiten LX15 / Standard / Geschlossene Ausführung
  • Lineareinheiten LX15 / Standard / Geschlossene Ausführung
Lineareinheiten LX15/Standard/Geschlossene Ausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
LX15
Standard/Geschlossen
Gewindewellen-Ø (mm) 5
Steigung (mm) 2
Genauigkeit Hohe Güte/Präzisionsgüte
Zubehör
Motoradapterplatte
EN AW-5052 Äquiv. Schwarz eloxiert
Adapterplattenschraube 2 Stk.
EN 1.4567 Äquiv.
Werkstofftabelle siehe S.411

Spezifikationen

Teilenummer-Anz. Führungswagen-Motoradapterplatten-Länge Grundplatte (L)
LX1502C-MX-B1-A1525-100
TeilenummerStandardschmierstoffSchmierstoff mit geringer StaubbildungMit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff)
Hohe GütePräzisionsklasseHohe GütePräzisionsklasseHohe GütePräzisionsklasse
Steigung 2LX1502 (C)LX1502 (C) PLX1502 (C) GLX1502 (C) PGLX1502 (C) -MXLX1502 (C) P-MX
(C) steht für Abdeckungsausführung.
Informationen zum Schmierstoff mit geringer Staubbildung siehe S.414
Informationen zur Schmierstoffeinheit MX S.408

TeilenummerAnz. FührungswagenMotoradapterplattenLänge Grundplatte (L)* EffektivhubGesamtgewicht (kg)Maße für Befestigungsbohrung
Hohe Güte* PräzisionsgüteB1Mit MX (B1)StandardAbdeckungAPBAnzahl SteigungenAnz. Bohrungen (N)
(Standardfett)
LX1502 (C)
(Schmierstoff mit geringer Staubbildung)
LX1502 (C) G
(Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff)
LX1502 (C) -MX
(Standardfett)
LX1502 (C) P
(Schmierstoff mit geringer Staubbildung)
LX1502 (C) PG
(Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff)
LX1502 (C) P-MX
(1 Stk.)
B1
(Servomotor)
A1525 A1528
(Schrittmotor)
T1528
ST1528
UT1542
ST1542
* (Ohne Adapterplatte)
N
7526.9-0.130.1812.55012.514
10051.943.90.170.222525
12576.968.90.220.2812.512.526
150101.993.90.290.352525
175126.9118.90.350.4112.512.538
200151.9143.90.380.452525
* Präzisionszertifikat liegt Artikeln mit Präzisionsklasse bei. * Motoradapterplatte und Befestigungsschrauben sind bei der Ausführung ohne Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten. * Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben.
* (C) steht für Abdeckungsausführung. * 0.002kg werden den Einheiten mit MX hinzugefügt.

■Präzisionsstandards
PräzisionsstandardsHohe GütePräzisionsklasse
genauigkeit (mm)0.040.02
Spiel (mm)0.010.002
Wiederholgenauigkeit (mm)±0.004±0.003
Laufparallelität (mm)0.020.01
Anlaufdrehmoment (N•cm)0.80.8
Max. Geschwindigkeit siehe S.413
Trägheitsmoment siehe S.412

Optionen

Lineareinheiten LX15/Standard/Geschlossene Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LX1502-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502-B1-N-75
LX1502-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502-B1-T1528-75
LX1502-B1-UT1542-75
LX1502-MX-B1-A[1525,​1528]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502-MX-B1-N-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502-MX-B1-ST[1528,​1542]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502-MX-B1-T1528-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502-MX-B1-UT1542-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502C-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502C-B1-N-75
LX1502C-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502C-B1-T1528-75
LX1502C-B1-UT1542-75
LX1502C-MX-B1-A[1525,​1528]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502C-MX-B1-N-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502C-MX-B1-ST[1528,​1542]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502C-MX-B1-T1528-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502C-MX-B1-UT1542-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502CG-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502CG-B1-N-75
LX1502CG-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502CG-B1-T1528-75
LX1502CG-B1-UT1542-75
LX1502CP-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502CP-B1-N-75
LX1502CP-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502CP-B1-T1528-75
LX1502CP-B1-UT1542-75
LX1502CP-MX-B1-A[1525,​1528]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502CP-MX-B1-N-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502CP-MX-B1-ST[1528,​1542]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502CP-MX-B1-T1528-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502CP-MX-B1-UT1542-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502CPG-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502CPG-B1-N-75
LX1502CPG-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502CPG-B1-T1528-75
LX1502CPG-B1-UT1542-75
LX1502G-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502G-B1-N-75
LX1502G-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502G-B1-T1528-75
LX1502G-B1-UT1542-75
LX1502P-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502P-B1-N-75
LX1502P-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502P-B1-T1528-75
LX1502P-B1-UT1542-75
LX1502P-MX-B1-A[1525,​1528]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502P-MX-B1-N-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502P-MX-B1-ST[1528,​1542]-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502P-MX-B1-T1528-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502P-MX-B1-UT1542-[100,​125,​150,​175,​200]
LX1502PG-B1-A[1525,​1528]-75
LX1502PG-B1-N-75
LX1502PG-B1-ST[1528,​1542]-75
LX1502PG-B1-T1528-75
LX1502PG-B1-UT1542-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (Höhe) Genauigkeit Abdeckung Schmierstoff Mit oder ohne Schmiermitteleinheit Tischbreite
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Positioniergenauigkeit
(µm)
Laufparallelität
(µm)
Motorbefestigung Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [T] Motoradapterplatte (für Servomotor) [A] Motoradapterplatten (für Schrittmotor) [ST] Motoradapterplatten (für Schrittmotor) [UT] Gesamtlänge der Grundplatte [L]
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardN/A22±44020--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardN/A22±44020N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardN/A22±44020---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardN/A22±44020-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardN/A22±44020----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardMitgeliefert22±44020--1525 ~ 1528--100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardMitgeliefert22±44020N (No Attachment)----100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardMitgeliefert22±44020---1528 ~ 1542-100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardMitgeliefert22±44020-1528---100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AStandardMitgeliefert22±44020----1542100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardN/A44±44020--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardN/A44±44020N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardN/A44±44020---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardN/A44±44020-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardN/A44±44020----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardMitgeliefert44±44020--1525 ~ 1528--100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardMitgeliefert44±44020N (No Attachment)----100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardMitgeliefert44±44020---1528 ~ 1542-100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardMitgeliefert44±44020-1528---100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertStandardMitgeliefert44±44020----1542100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±44020--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±44020N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±44020---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±44020-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021Hohe GüteMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±44020----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardN/A44±32010--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardN/A44±32010N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardN/A44±32010---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardN/A44±32010-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardN/A44±32010----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardMitgeliefert44±32010--1525 ~ 1528--100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardMitgeliefert44±32010N (No Attachment)----100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardMitgeliefert44±32010---1528 ~ 1542-100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardMitgeliefert44±32010-1528---100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertStandardMitgeliefert44±32010----1542100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±32010--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±32010N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±32010---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±32010-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1021PräzisionsklasseMitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A44±32010----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±44020--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±44020N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±44020---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±44020-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015Hohe GüteN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±44020----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardN/A22±32010--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardN/A22±32010N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardN/A22±32010---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardN/A22±32010-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardN/A22±32010----154275 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardMitgeliefert22±32010--1525 ~ 1528--100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardMitgeliefert22±32010N (No Attachment)----100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardMitgeliefert22±32010---1528 ~ 1542-100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardMitgeliefert22±32010-1528---100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AStandardMitgeliefert22±32010----1542100 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±32010--1525 ~ 1528--75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±32010N (No Attachment)----75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±32010---1528 ~ 1542-75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±32010-1528---75 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 1015PräzisionsklasseN/AGeringe PartikelfreisetzungN/A22±32010----154275 ~ 200

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Tisch Lang 1 Stk. Steigung(mm) 2
Motorlager-Ausrichtung Gerade Mit oder ohne Motor Nicht mitgeliefert (vom Kunden installiert) Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) 5
Länge Tisch(mm) 23 Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb, geschliffen Werkstoff Schlitten Chrom-Molybdänstahl
Oberflächenbehandlung des Gleitkörpers Niedrige Temperatur Schwarzverchromung Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 2072 Statische Tragzahl (N)(N) 3701
Zulässiges statisches Moment MP(N•m) 13 Zulässiges statisches Moment MY(N•m) 13 Zulässiges statisches Moment MR(N•m) 41
Umgebungsbetriebstemperatur(°C) 0::50 Maximal Geschwindigkeit(mm/s) 330

Technischer Support