Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Härte | Werkstoff | Farbe | Werkstoff: Kernstange | |
flach | Rund | ||||
SLLM | SLSM | Shore A70 | Silikonkautschuk | Grau | EN 1.4301 Äquiv. |
PSHPT | RSHPT | Shore A80 | Fluorkautschuk (FPM) | Schwarz |
Teile-nummer |
PSHPT8 |
Teile-nummer | L | M×Steigung | SR1 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | Stückpreis | |||
Ausführung | D | SLLM SLSM | PSHPT RSHPT | ||||||||
flach SLLM PSHPT | Rund SLSM RSHPT | 8 | 12 | M3x0.5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||
10 | 15 | M4x0.7 | 10 | 8 | |||||||
12 | 16 | M5x0.8 | 12 | 2 | 10 | ||||||
16 | 20 | M6x1.0 | 16 | 6 | 5 | 14 | |||||
20 | 25 | M8x1.25 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | - | |||
25 | 30 | M10x1.5 | 25 | 10 | 8 | 22 | - | ||||
25A | M10x1.25 | - | |||||||||
30 | 35 | M12x1.75 | 30 | 27 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PSHPT8 |
PSHPT10 |
PSHPT12 |
PSHPT16 |
RSHPT8 |
RSHPT10 |
RSHPT12 |
RSHPT16 |
SLLM8 |
SLLM10 |
SLLM12 |
SLLM16 |
SLLM20 |
SLLM25 |
SLLM25A |
SLLM30 |
SLSM8 |
SLSM10 |
SLSM12 |
SLSM16 |
SLSM20 |
SLSM25 |
SLSM25A |
SLSM30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindegröße | Gewindesteigung (mm) | Aussen - D (Ø) | Werkstoff | Spitzenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | 8 | Fluorkautschuk (FPM) | Flat Type | |
21.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | 0.7 | 10 | Fluorkautschuk (FPM) | Flat Type | |
25.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 0.8 | 12 | Fluorkautschuk (FPM) | Flat Type | |
30.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M6 | 1.0 | 16 | Fluorkautschuk (FPM) | Flat Type | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | 8 | Fluorkautschuk (FPM) | Round Type | |
22.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | 0.7 | 10 | Fluorkautschuk (FPM) | Round Type | |
26.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M5 | 0.8 | 12 | Fluorkautschuk (FPM) | Round Type | |
30.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 1.0 | 16 | Fluorkautschuk (FPM) | Round Type | |
17.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | 8 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
20.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 0.7 | 10 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M5 | 0.8 | 12 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
27.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M6 | 1.0 | 16 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
32.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 1.25 | 20 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
37.80 € 11.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 1.5 | 25 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
37.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M10 | 1.25 | 25 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
44.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 | 1.75 | 30 | Silikonkautschuk | Flat Type | |
17.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | 8 | Silikonkautschuk | Round Type | |
20.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
23.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 0.8 | 12 | Silikonkautschuk | Round Type | |
27.54 € 8.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 1.0 | 16 | Silikonkautschuk | Round Type | |
32.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M8 | 1.25 | 20 | Silikonkautschuk | Round Type | |
37.80 € 11.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 1.5 | 25 | Silikonkautschuk | Round Type | |
37.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M10 | 1.25 | 25 | Silikonkautschuk | Round Type | |
44.51 € 13.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 1.75 | 30 | Silikonkautschuk | Round Type |
Loading...
Form | Innengewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Gewindesteigung(mm)
Aussen - D(Ø)
Werkstoff
Spitzenform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften