Anschlagpuffer / Aussengewinde / Spitzenform wählbar / Silikonkautschuk, FPM / große Ausführung

Anschlagpuffer / Aussengewinde / Spitzenform wählbar / Silikonkautschuk, FPM / große Ausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein hitze- und chemikalienbeständiger Drücker. [Werkstoff] Silikonkautschuk und Fluorelastomer.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schiebestücke/Silikon/Fluorkautschuk/PUR-Kautschuk mit geringer Härte/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Härte Werkstoff Farbe Werkstoff: Kernstange
flach Rund
SSLM SSSM Shore A70 Silikonkautschuk Grau EN 1.4301 Äquiv.
PSHMPT RSHMPT Shore A80 Fluorkautschuk (FPM) Schwarz
Für Eigenschaften von Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk siehe S.390.

Spezifikationen

Teile-nummer
PSHPT8
Teile-nummer L M×Steigung SR1 R2 m 1 2 f W Stückpreis
Ausführung D SSLM
SSSM
PSHMPT
RSHMPT
flach
SSLM
PSHMPT
Rund
SSSM
RSHMPT
6 10 M3x0.5 6 1 4.5 5 4 1 5    
8 12 M4x0.7 8 6 7    
10 15 M5x0.8 10 7 8    
12 16 M6x1.0 12 2 10 1.5 10    
16 20 M8x1.25 16 12 6 5 2 14   -
20 25 M10x1.5 20 3 14 8 6 17   -
Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk werden mittels Fusionskleben auf einen Metallkern aufgebracht.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSHMPT6
PSHMPT8
PSHMPT10
PSHMPT12
RSHMPT6
RSHMPT8
RSHMPT10
RSHMPT12
SSLM6
SSLM8
SSLM10
SSLM12
SSLM16
SSLM20
SSSM6
SSSM8
SSSM10
SSSM12
SSSM16
SSSM20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Gewindegröße Gewindesteigung
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Werkstoff Spitzenform

19.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10InnengewindeM30.56Fluorkautschuk (FPM)Flat Type

20.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM40.78Fluorkautschuk (FPM)Flat Type

21.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10InnengewindeM50.810Fluorkautschuk (FPM)Flat Type

25.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10InnengewindeM61.012Fluorkautschuk (FPM)Flat Type

19.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM30.56Fluorkautschuk (FPM)Round Type

21.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10InnengewindeM40.78Fluorkautschuk (FPM)Round Type

22.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10InnengewindeM50.810Fluorkautschuk (FPM)Round Type

26.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10InnengewindeM61.012Fluorkautschuk (FPM)Round Type

18.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AußengewindeM30.56SilikonkautschukFlat Type

17.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AußengewindeM40.78SilikonkautschukFlat Type

20.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AußengewindeM50.810SilikonkautschukFlat Type

23.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AußengewindeM61.012SilikonkautschukFlat Type

27.54 €

8.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AußengewindeM81.2516SilikonkautschukFlat Type

32.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AußengewindeM101.520SilikonkautschukFlat Type

18.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AußengewindeM30.56SilikonkautschukRound Type

17.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AußengewindeM40.78SilikonkautschukRound Type

20.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AußengewindeM50.810SilikonkautschukRound Type

23.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

27.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AußengewindeM81.2516SilikonkautschukRound Type

32.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AußengewindeM101.520SilikonkautschukRound Type

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schiebestücke/Silikon/Fluorkautschuk/PUR-Kautschuk mit geringer Härte/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Schiebestücke/Silikon/Fluorkautschuk/PUR-Kautschuk mit geringer Härte/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support