Dichtscheiben / SHCS-Variante / Standard-Ausführung

Dichtscheiben / SHCS-Variante / Standard-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine feste Dichtungsscheibe für Senkbohrungen. [Werkstoff] EN 1.4319 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Dichtscheiben/SHCS-Variante/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungMetallteilGummiBetriebstemperaturbereich
WerkstoffWerkstoffHärte
GSWCEN 1.4319 Äquiv.Nitrilkautschuk (NBR)Shore A80-30~100°C
GSWCFFluorkautschuk (FKM)Shore A75-10~200°C

Spezifikationen

Teilenummer
GSW4
SGSWMF6
TeilenummerTDdPassende SchraubeMax. zulässiger DruckReferenzwertGSWCGSWCF
Anzugsmoment N • mGröße des TeilsStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Max. Bohrungsinnen-ØMin. Senkbohrungs-Ø
AusführungNr.min.max.1~49 Stk.50~1001~49 Stk.50~100
GSWC
(Nitrilkautschuk)

GSWCF
(Fluorkautschuk)
30.762.9M310MPa0.71.43.36.6    
47.53.9M410MPa1.13.14.28.2    
594.9M510MPa2.26.55.210    
6110.55.9M610MPa3156.211.5    
813.57.9M810MPa4.5378.214.5  - -
101.5179.9M1010MPa67310.418  - -
121911.9M1210MPa811512.521  - -
162515.9M1610MPa1029016.527  - -
Bitte mit einem Luftdruck unter 0.98MPa arbeiten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GSWC3
GSWC4
GSWC5
GSWC6
GSWC8
GSWC10
GSWC12
GSWC16
GSWCF3
GSWCF4
GSWCF5
GSWCF6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schrauben M
(mm)
Gummiwerkstoff

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3Fluoro Rubber (FKM)

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Fluoro Rubber (FKM)

6.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5Fluoro Rubber (FKM)

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Fluoro Rubber (FKM)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Dichtscheiben/SHCS-Variante/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubenkopfdichtungen Halterwerkstoff EN 1.4319 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support