Wartungsfreie Dichtungen / Für Drehbewegungen / MFHN

Wartungsfreie Dichtungen / Für Drehbewegungen / MFHN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schmiermittelfreie Dichtung. -Das Material der Öldichtung ist Polytetrafluorethylenharz (PTFE).

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wartungsfreie Dichtungen/Für Drehbewegungen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffAnwendungen
KunststoffteilMetallteil
MFHNPolytetrafluorethylen (PTFE)EN 1.4301 Äquiv.Drehbewegung

Spezifikationen

Teilenummer
MFHN25
TeilenummerDCStückpreis
Ausführungd
MFHN1025+0.09
+0.04
7.0 ±0.3 
12 
1530 
2040+0.11
+0.05
11.0 ±0.4 
2545 
3050 
3555+0.14
+0.06
 
4062 
507212.0  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MFHN10
MFHN12
MFHN15
MFHN20
MFHN25
MFHN30
MFHN35
MFHN40
MFHN50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø d (s.d.)
(Ø)

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

19.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030

21.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035

22.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

25.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Einsatzbedingungen
Betriebstemperaturbereich-60~200°C
BetriebsdruckMax. 0.03MPa
WindgeschwindigkeitMax. 30m/sec.
Wellentoleranzh7 (oder g6)
WellenrauigkeitRa:0.2~0.45µm Rz:0.8~1.8µm
Versiegelte SubstanzHochtemperatur-Dampf, Wasser, Chemikalien, Öl

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Welle Versiegelte Substanz Öl / Wasser / Verschiedene Chemikalien / Dampf Öldichtung, Material Polytetrafluorethylen (PTFE)
Umgebung, Anwendungen Standard Staublippe Nicht im Lieferumfang Befestigungsmethode Nur vom Wellenende
Gehäusenut Nicht im Lieferumfang Zwei Flüssigkeiten, Trennung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200
Betriebsdruck(MPa) ::0.03

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support