Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | Wärmebeständigkeitstemperatur |
AFTC | ABS Kunststoff | - | 0.7MPa | 70°C |
AFTCA | EN AC-46100 Äquivalent | Chemisch vernickelt | 0.7MPa | 200°C |
Teile-nummer |
AFTC7 |
Teile-nummer | Öffnung | Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa) | Gewicht (g) | AFTC | AFTCA | |||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~39 | 40~99 | 100~200 | 1~4 Stk. | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |||
AFTC | 7 | 22-Ø0.7 | 210 | 5 | - | - | - | - | ||||
AFTCA | 5-Ø0.8, 6-Ø1.0 | 220 | 17 | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Sprühform | Gerade | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff (ABS) |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | flach | mit Düse | Standard | Ausführung | ############ |
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Schrauben-Nenn-Ø 1 | R1/8 |
Modell | Compact Type | Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) | 210 | Außengewinde | Threads |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften