Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | Wärmebeständigkeitstemperatur |
ALVA | EN AW-5052 Äquivalent | 0.7MPa | 200°C |
ALVS | EN 1.4305 Äquivalent |
Teile-nummer | - | d |
NZAK2 NZAL11 ALVA1 | - | 1.0 |
Teile-nummer | T | Öffnung | Gewicht (g) | ALVA | ALVS | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | 1~4 Stk. | 5~20 | |||
ALVA ALVS | 1 | R1/8 | Ø2.7 | 8 | - | - | ||
2 | R1/4 | Ø3.8 | 11 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ALVA1 |
ALVA2 |
ALVS2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Bohrungs-Ø (mm) | Schrauben-Nenn-Ø 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 2.7 | R1/8 | |
37.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 3.8 | R1/4 | |
44.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | 3.8 | R1/4 |
Loading...
Sprühform | Punkt | Winkeleinstellung | Gerade | Ausführung | ############ |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Außengewinde | Threads |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Bohrungs-Ø(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften