Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Ausführung | Griff | Kappe | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Farbe | |
HHDG | EN AC-46100 Äquiv. | Einbrennlackiert | ABS | weiß |
HHDGS | EN 1.4301 Äquiv. | Poliert | ABS | weiß |
Teile-nummer |
UPCDG90 HHDG100 |
Teile-nummer | L | Gewicht (g) | Set mit passenden Schrauben und Muttern | Stückpreis | ||
Ausführung | schraube | Stückz. | HHDG | HHDGS | ||
HHDG HHDGS | 100 | 62 | Flachkopfschraube M5 | 2 |