Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / HHPSDT / Aluminium extrudiert / klar eloxiert / demontierbar / Kegelsenkung / POM-Buchse / Nutenfedern

Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / HHPSDT / Aluminium extrudiert / klar eloxiert / demontierbar / Kegelsenkung / POM-Buchse / Nutenfedern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminiumscharniere mit Laschen:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv. Hülse: Polyacetal
  Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer
HHPSDT6
HHPSNA6
Teile-nummer*zulässige LastGewicht gLWKPJSNEARSchraube, MutterStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.kgNDurchgangsbohrungmit SenkungschraubeStückz.MutterStückz.1~8 Stk.9~50
HHPSDT5109823473611257.5215.51155.55Flachkopfschraube 5-84HNTT5-54  
635488.5308326.5135.57.55.5Flachkopfschraube 6-10HNTT6-6  
8516362133710429.5Flachkopfschraube 6-12HNTT8-6  
*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Optionen

Aluminiumscharniere mit Laschen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHPSDT5
HHPSDT5-SET
HHPSDT5-SST
HHPSDT6
HHPSDT6-SET
HHPSDT6-SST
HHPSDT8
HHPSDT8-SET
HHPSDT8-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Paketverkäufe Breite Länge

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Separate Item (No Screw and Nut Set Included)3647

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)3647

7.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105SST (with Stainless Steel Screw and Nut)3647

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Separate Item (No Screw and Nut Set Included)4847

8.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)4847

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SST (with Stainless Steel Screw and Nut)4847

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Separate Item (No Screw and Nut Set Included)6263

8.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)6263

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108SST (with Stainless Steel Screw and Nut)6263

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Aluminiumscharniere mit Laschen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Ausführung Aluminum Hinges with Tabs Grundwerkstoff EN AW-6063 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Clear Anodize

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support