Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / SHPSNA / rostfreier Stahl / blank / Langlöcher / gerollt

Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / SHPSNA / rostfreier Stahl / blank / Langlöcher / gerollt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scharniere mit Langlöchern:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer
SHHPSZ6
HHPNL6
Teile-nummer*zulässige LastGewicht (g)LWKPJSNZT(E)(R)CRDStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.kgN1 ~ 19 Stk.20~50
SHPSNA59883441368257.5215.55.5x6.524.64.645
6121174848489308325.5x10
8252451115962113710426.56.5x1036.16.156
*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Optionen

Scharniere mit Langlöchern:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SHPSNA5
SHPSNA5-SST
SHPSNA6
SHPSNA6-SST
SHPSNA8
SHPSNA8-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Paketverkäufe Breite Länge

7.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Separate Item (No Screw and Nut Set Included)3641

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105SST (with Stainless Steel Screw and Nut)3641

9.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Separate Item (No Screw and Nut Set Included)4848

13.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SST (with Stainless Steel Screw and Nut)4848

13.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Separate Item (No Screw and Nut Set Included)6259

17.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SST (with Stainless Steel Screw and Nut)6259

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Ausführung Hinges with Slotted Holes Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Not Provided vertauscht Hinges with Slotted Holes

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support