Flachscharniere für Konstruktionsprofile / HHPSNA / Aluminium / eloxiert / Zylindersenkung, Langlöcher / demontierbar / Kunststoffbuchse, Nutenfedern

Flachscharniere für Konstruktionsprofile / HHPSNA / Aluminium / eloxiert / Zylindersenkung, Langlöcher / demontierbar / Kunststoffbuchse, Nutenfedern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scharniere mit geschlitzter Bohrung aus Aluminium:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv. Hülse: Polyacetal
  Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer
HHPSDT6
HHPSNA6
Teile-nummer*zulässige LastGewicht gLWKPJSd
Durchg.
D
Senkbohr.
D1CC1ZZ1ESchraube, MutterStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.kgNschraubeStückz.MutterStückz.1~8 Stk.9~50
HHPSNA5109822473611257.5215.5107105.511.51.55CBSA5-64HNTT5-54  
632488.5308326.5119.5116.51435.5CBSA6-8HNTT6-6  
84763621337104211.5165CBSA6-10HNTT8-6  
*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Optionen

Scharniere mit geschlitzter Bohrung aus Aluminium:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHPSNA5
HHPSNA5-SET
HHPSNA6
HHPSNA6-SET
HHPSNA8
HHPSNA8-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Paketverkäufe Breite Länge

4.54 €

1 5 Arbeitstage 105Separate Item (No Screw and Nut Set Included)3647

13.51 €

1 5 Arbeitstage 105SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)3647

4.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106Separate Item (No Screw and Nut Set Included)4847

14.87 €

1 5 Arbeitstage 106SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)4847

5.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108Separate Item (No Screw and Nut Set Included)6263

15.56 €

1 5 Arbeitstage 108SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)6263

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Scharniere mit geschlitzter Bohrung aus Aluminium:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Ausführung Aluminum Hinges with Slotted Holes Grundwerkstoff EN AW-6063 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Clear Anodize

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support