Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel-bez. | Werkstoff |
Flügel | EN 1.4301 Äquiv. |
Kunststoffrohr | PMMA/Polymethylmethacrylat |
Welle | EN 1.4305 Äquiv. |
Platte | EN 1.4301 Äquiv. |
Anpressstift | EN 1.4567 Äquiv. |
Teile-nummer |
HHPT15 |
Teile-nummer | * Drehmoment | Gewicht (g) | L | W | P | J | S | T | E | R | Profil (Serie) | Schraube, Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Ausführung | Nr. | N • m | kgf • cm | schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | ||||||||||
HHPT | 3 | 0.35 | 3.4 | 15 | 32 | 36 | 18 | 7.5 | 21 | 1.2 | 4.25 | 7.5 | HFS5 | Zylinderschraube mit Innensechskant 4-6 | 4 | HNTT5-4 | 4 | ||
7 | 0.7 | 6.9 | 28 | 40 | 48 | 26 | 8 | 32 | 1.2 | 4.75 | 8.5 | HFS6 | Zylinderschraube mit Innensechskant 4-10 | 4 | HNTT6-4 | 4 | |||
15 | 1.5 | 14.7 | 64 | 50 | 48 | 36 | 8 | 32 | 2 | 6.5 | 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HHPT3 |
HHPT3-SET |
HHPT7 |
HHPT7-SET |
HHPT15 |
HHPT15-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilnr. | Paketverkäufe | Breite | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Separate Item (No Screw and Nut Set Included) | 36 | 32 | |
8.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | SET (Set of applicable Screws and Nuts) | 36 | 32 | |
7.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | Separate Item (No Screw and Nut Set Included) | 48 | 40 | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | SET (Set of applicable Screws and Nuts) | 48 | 40 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Separate Item (No Screw and Nut Set Included) | 48 | 50 | |
13.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | SET (Set of applicable Screws and Nuts) | 48 | 50 |
Loading...
Ausführung | Flache Scharniere | Ausführung | Torque Hinges - Fixed Torque Type | Grundwerkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Satin Finish |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Profilnr.
Paketverkäufe
Breite
Länge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften