Drehverschlüsse

Drehverschlüsse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Einfacher Türverriegelungsmechanismus kann erreicht werden. Rostfreier Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehverschlüsse:Verwandte bildanzeige
Abbildung: Öffnen/Schließen mit rechter Hand.
WerkstoffOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.Poliert

Spezifikationen

Teilenummer
LCR80
TeilenummerGewicht (g)Stückpreis
AusführungL
LCR (Öffnen/Schließen mit rechter Hand)
LCL (Öffnen/Schließen mit linker Hand)
80100
100130

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LCL80
LCL100
LCR80
LCR100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerriegelungsform

22.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10For Left-hand Use

24.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

22.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10For Right-hand Use

24.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge des Korpus (L)(mm) 80 Ausführung Rotating Latches

Ergänzungsartikel

Technischer Support