Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Welle (Ø15) | Vorschubschraube (M14) | Ständerhalter | Zubehör | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Härte | Werkstoff | Werkstoffl | Oberflächenbehandlung | ||
ZKST ZKSTP | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | Material: EN 1.4125 Äquiv. | 56HRC~ | EN 1.4305 Äquiv. | EN AC-51300 Äquivalent | Klar eloxiert | Montageschraube (SCB6-18 x 4 Stk.) |
Teilenummer |
ZKST40-25 ZKSTP80-50 |
Teilenummer | L | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) (Zx2) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||
Ausführung | A-Z | ZKST | ZKSTP | ZKST | ZKSTP | |||||
ZKST ZKSTP | 40-25 | 135 | 40x80 | 50 | 2 | 49 | 1.01 | 1.07 | ||
40-50 | 185 | 100 | 1.20 | 1.26 | ||||||
80-25 | 175 | 80x80 | 50 | 1.32 | 1.38 | |||||
80-50 | 225 | 100 | 1.51 | 1.57 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZKST40-25 |
ZKST40-50 |
ZKST80-25 |
ZKST80-50 |
ZKSTP40-25 |
ZKSTP40-50 |
ZKSTP80-25 |
ZKSTP80-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tischgröße (Länge) L (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | L (mm) | Indikatoren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±25 | 135 | Not Provided | |
227.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±50 | 185 | Not Provided | |
274.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | ±25 | 175 | Not Provided | |
280.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | |
284.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | ±25 | 135 | Provided | |
290.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | |
337.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | ±25 | 175 | Provided | |
343.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | ±50 | 225 | Provided |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 30.1 bis 50 | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tischgröße (Breite) W(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Klar eloxiert | Führungsmechanismus | Wellengleitstück |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 30 | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Handle Operation | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 2.0 |
Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
L(mm)
Indikatoren
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften