Serie 8-45 / Flachverbinder / L-Form

Serie 8-45 / Flachverbinder / L-Form
  • Mengenrabatt

Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8-45/Flachverbinder/L-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTLNEN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinkt
HPTLS
HPTLD8-45
HPTLD8-50
SHPTLNEN 1.4301 Äquivalent-
SHPTLS

Spezifikationen

Teile-nummer
HPTSS8-45
Teile-nummerMasse
g
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTLN8*503.2M8-153M83  
SHPTLN8*3  
HPTLS8*893.244  
SHPTLS8*344  
HPTLD8-455353.288  
HPTLD8-505693.2  

Optionen

Serie 8-45/Flachverbinder/L-Form:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTLD8-45
HPTLD8-45-SET
HPTLD8-50
HPTLD8-50-SET
HPTLN8
HPTLN8-SET
HPTLS8
HPTLS8-SET
SHPTLN8
SHPTLN8-SET
SHPTLS8
SHPTLS8-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie Werkstoff Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Profilnr. Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

8.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45Not Provided8

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45SET (Screw, Nut Set)8

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45Not Provided8

15.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45SET (Screw, Nut Set)8

2.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8Not Provided3

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Für Serie HFS8StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8SET (Screw, Nut Set)3

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für Serie HFS8StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8Not Provided4

5.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------

2.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not Provided8Not Provided3

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not Provided8SET (Screw, Nut Set)3

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für Serie HFS8Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not Provided8Not Provided4

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not Provided8SET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung L Modell L-Shaped Type Profilserie HFS
Passende Schrauben M8 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support