Serie 8-45 / Dreieckflachverbinder

Serie 8-45 / Dreieckflachverbinder
  • Mengenrabatt

Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechplatten werden für notwendige Punkte verwendet, z. B. wenn eine Verstärkung für die Befestigung von Teilen erforderlich ist (Klammerbefestigung, Bolzenbefestigung, Gelenkbefestigung).
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8-45/Dreieckflachverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTCULEN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinkt
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
HPTSS8-45
Teile-nummerMasse
g
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTCUL8*3603.2M8-154M84
SHPTCUL8*344
HPTUL8-4517603.277
HPTWUL8-4517581212

Optionen

Serie 8-45/Dreieckflachverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTCUL8
HPTCUL8-SET
HPTUL8-45
HPTUL8-45-SET
HPTWUL8-45
HPTWUL8-45-SET
SHPTCUL8
SHPTCUL8-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie Werkstoff Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Profilnr. Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

10.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für Serie HFS8StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8Not Provided4

12.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Für Serie HFS8StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8SET (Screw, Nut Set)4

26.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45Not Provided7

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45SET (Screw, Nut Set)7

29.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45Not Provided12

37.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Serie HFS8-45StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate8-45SET (Screw, Nut Set)12

11.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not Provided8Not Provided4

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Serie HFS8Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not Provided8SET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8-45/Dreieckflachverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Dreikant Modell C Chamfering Profilserie HFS
Passende Schrauben M8 Screws

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support