Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
HFSFIN5-1020 | - | 1200 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Gewicht kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Anwendbare Profilendkappe | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (300mm oder mehr) | |||
Ausführung | Nr. | Profil | ℓx | ℓy | ||||||
HFSPURE | 5 | 8516 | 50~3000 | 0.23 | 83 | 0.05×104 | 0.24×104 | - | ||
HFSFIN | 1020 | 0.36 | 131 | 0.12×104 | 0.53×104 | HFCFIN5-1020 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFSFIN5-1020-[50-3000/1] |
HFSPURE5-8516-[50-3000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Fließpressengröße: Dicke (mm) | Fließpressengröße: Breite (mm) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 16 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Ausführung | Ohne Bund | Profilnr. | 5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fließpressengröße: Dicke(mm)
Fließpressengröße: Breite(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften