Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
HFSFIN5-1020 | - | 1200 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Gewicht kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Anwendbare Profilendkappe | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (300mm oder mehr) | |||
Ausführung | Nr. | Profil | ℓx | ℓy | ||||||
HFSPURE | 6 | 1220 | 50~3000 | 0.33 | 121 | 0.17×104 | 0.58×104 | - | ||
HFSFIN | 1530 | 0.82 | 302 | 0.62×104 | 2.85×104 | HFCFIN6-1530 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFSFIN6-1530-[50-3000/1] |
HFSPURE6-1220-[50-3000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Fließpressengröße: Dicke (mm) | Fließpressengröße: Breite (mm) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Ausführung | Ohne Bund | Profilnr. | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fließpressengröße: Dicke(mm)
Fließpressengröße: Breite(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften