Alu-Profile / Serie 5, Serie 6, HBLTC, HFSSK, HFTF□-□, HFTF□-□, NFTF□-□, NFTF□-□ / Aluminium extrudiert

Alu-Profile / Serie 5, Serie 6, HBLTC, HFSSK, HFTF□-□, HFTF□-□, NFTF□-□, NFTF□-□ / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt

[Merkmale] Dies ist ein Einzelrahmenprodukt für die Türeinheit. [Werkstoff] EN AW-6061 Equiv.-T5 und EN AW-6063 Equiv.-T5 sind verfügbar.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminium-Strangpressprofile für Türen/Distanzstück für Halterung/Eckwinkel für Türen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HFTF5-2020EN AC-51400-T5 ÄquivalentKlar eloxiert
HFTF6-3030
NFTF5-2020EN AW-6063-T5 Äquivalent
NFTF6-3030
HBLTCEN AC-46100 Äquivalent-
HFSSK5EVA
Temp.-Widerstand: -20 ~ 60°C
-
■Eigenschaften der Serie NFTF
Werkstoffänderung zu A6063SS-T5 führte zu einer erheblichen Preissenkung. Spannung und Zugfestigkeit werden durch den neuen Werkstoff verringert. (Details: >> S.514)
Farbabweichungen sind möglich.

Spezifikationen

Teile-nummer-L
NFTF5-2020
HFTF5-2020
HFSSK5
HBLTC5
-
-
-
450
450
1000
*Bei den Türprofilen ist eine Gewindebohrung erforderlich.
■Türprofil
Teile-nummerL 0.5mm-SchritteGewicht kg/mQuerschnittsfläche mm2Passende PlattendickeQuerschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis unter 300mmStückpreis/m, ab 300mm
ℓxℓy
HFTF5-202050~40000.60 2223~51.01x1040.87x104  
NFTF5-2020  
HFTF6-30301.284744.49×1043.83x104  
NFTF6-3030  

■Distanzstück für Halterung
Teile-nummerL auswählenPassende PlattendicketL1000L2000
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~501 ~ 9 Stk.10~50
HFSSK *31000200032    
551    
* Passend für HFTF5-2020, NFTF5-2020, HFTF6-3030, NFTF6-3030
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

■Eckwinkel für Türprofile
Teile-nummerGewicht (g)ZubehörStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.SchraubeStückz.1 ~ 99 Stk.100~150
HBLTC545SCBE5-152  
649SCBE8-25  
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Optionen

Aluminium-Strangpressprofile für Türen/Distanzstück für Halterung/Eckwinkel für Türen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTC5
HBLTC6
HFSSK3-1000
HFSSK3-2000
HFSSK5-1000
HFSSK5-2000
HFTF5-2020-[50-4000/0.5]
HFTF6-3030-[50-4000/0.5]
NFTF5-2020-[50-4000/0.5]
NFTF6-3030-[50-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie Profilnr. Profilgröße Werkstoff Oberflächenbehandlung Ausführung Passende Plattendicke
(mm)
Maß L frei wählbar
(mm)
L
(mm)

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-52020EN AC-46100 Äquiv.-Corner Bracket for Door Extrusion---

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

7.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---EVA--31000-

11.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---EVA--32000-

3.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---EVA--51000-

5.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---EVA--52000-

-

1 5 Arbeitstage 10HFTF52020EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeDoor Extrusion--50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10HFTF63030EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeDoor Extrusion--50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10NFTF52020EN AW-6063-T5 Äquiv.Clear AnodizeDoor Extrusion--50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10NFTF63030EN AW-6063-T5 Äquiv.Clear AnodizeDoor Extrusion--50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Technischer Support