Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
PFSMG | Feuerverzinkter Stahlrohrrahmen | EN 1.0330 Äquivalent Dicke 0.7mm |
Kunststoffbeschichtung | AAS, ABS-Beschichtung, Dicke 1.0mm |
Teile-nummer | - | Farbe | - | A | - | B |
PFSMG28 | - | W | - | A300 | - | B800 |
Teile-nummer | Farbe | A 1mm-Schritte | Stückpreis 1~100 Stk. | ||||||||
Ausführung | Nr. | B 1mm-Schritte | |||||||||
200~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | ||||
PFSMG | 28 | W (Weiß) V (elfenbeinfarben) S (dunkelgrau) | 200~300 | ||||||||
301~400 | |||||||||||
401~500 | |||||||||||
501~600 | |||||||||||
601~700 | - | ||||||||||
701~800 | - | - | |||||||||
801~900 | - | - | - | ||||||||
901~1000 | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PFSMG28-S-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-V-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-W-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Grau] S (dunkelgrau) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [elfenbeinfarben] V (elfenbeinfarben) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | W (weiß) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 |
Loading...
Betriebsumgebung | Standard / Rostschutz | Rohr, Material | EN 1.0330 Äquiv. | Rohraußen-Ø(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung | Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS Beschichtung | Form | Biegeradius | Rohrdicke(mm) | 0.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
A(mm)
B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften