Gleitrohre

Gleitrohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Kufenrohr. -Die Oberfläche wird durch Feuerverzinkung + chromatfreien Rostschutz behandelt. [Werkstoff] Es ist EN 1.0330 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFSL28-F-[150-3000/1]

Gleitrohre:Verwandte bildanzeige
AusführungStahl-RohrrahmenKunststoffbeschichtung
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
PFSLEN 1.0330 Äquivalent (Dicke 0.7mm)Feuerverzinkt + chromatfreie RostschutzbehandlungOlefin-Harz

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe-L
PFSL28
JBS511
-

F
-

1250
■L konfigurierbar
Teile-nummerFarbeLMassePreis/m
AusführungNr.1mm-Schritte(kg/m)1 ~ 100 Stk.
PFSL28F
(elfenbeinfarben)
150~30000.53

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PFSL28-F-[150-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
1 7 Arbeitstage 10150 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sliding Pipes Farbe F (Ivory)

Ergänzungsartikel

Technischer Support