Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / PCHF□, PCHFS□ / Baustahl, Nylon, PUR / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / PCHF□, PCHFS□ / Baustahl, Nylon, PUR / Spreizklemmung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung / [Traglast] 343, 784 N / [Werkstoff Rad] C, MC-Nylon, N, R, T, U



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit und ohne Bremse von MISUMI für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Apparate-Lenkrollen sind für eine Last von 343 oder 784 N je nach Typ ausgelegt. Sie sind in C, MC-Nylon, N, R, T und U wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geräterollen für Rohrrahmen/Standard-Ausführung/Zum Einsetzen in Kunststoffverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
PHCHF
PHCHFS
EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinktSiehe untenmitgeliefert

Spezifikationen

Teile-nummer - Rad-werkstoff
PHCHK100
PHCHF50
PFSP14
- R
Teile-nummerRad-werkstoffd1BHJESchlüssel-
Breite
mm
Gewicht kgStückpreis
AusführungDKomponente / FarbeR (Kunstkautschuk)N (Nylon)U (Polyurethan)T (leitfähiges Gummi)M (MC-Nylon)C (Eisen: EN-JL 1030 Äquivalent)
PHCHF50R (synthetischer Kautschuk, schwarz *1)
N (Nylon, weiß)
M (MC Nylon, marineblau)*2
U (Polyurethankautschuk, braun)
T (leitfähiger Kautschuk, schwarz)
C (Eisen: EN-JL 1030 Äquivalent glänzend verchromt)*2
2420703622140.18      
75251003828210.49      
10013260310.66    --
PHCHFS
(mit Feststeller)
502420703622140.18      
75251003828210.49      
10013260310.66    --
*1: Der synthetische Kautschuk D75 ist grau. *2: Nur 50 und 75 für D verfügbar.

DZulässige Last N {kgf}
R (Kunstkautschuk)N (Nylon)U (Polyurethan)T (Leitfähiger Gummi)M (MC Nylon)C (Eisen: EN-JL 1030 Äquivalent)
50343{35}392{40}392{40}343{35}392{40}
75588{60}784{80}686{70}588{60}784{80}
100588{60}588{60}490{50}-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHCHF50-M
PHCHF50-N
PHCHF50-R
PHCHF50-T
PHCHF50-U
PHCHF75-C
PHCHF75-M
PHCHF75-N
PHCHF75-R
PHCHF75-T
PHCHF75-U
PHCHF100-N
PHCHF100-R
PHCHF100-T
PHCHF100-U
PHCHFS50-M
PHCHFS50-N
PHCHFS50-R
PHCHFS50-T
PHCHFS50-U
PHCHFS75-C
PHCHFS75-M
PHCHFS75-N
PHCHFS75-R
PHCHFS75-T
PHCHFS75-U
PHCHFS100-N
PHCHFS100-R
PHCHFS100-T
PHCHFS100-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Maximallast
(N)
Rollen-Ø D
(mm)
Radwerkstoff Zulässige Last
(N)

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei39250m (mC Nylon)392

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei39250N (Nylon)392

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei34350R (Synthetic Rubber)343

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei34350T (Conductive Rubber)343

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei39250U (Urethane)392

13.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei78475C (Iron: EN-JL 1030 Equiv. Bright Chromate)784

25.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei78475m (mC Nylon)784

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei78475N (Nylon)784

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei58875R (Synthetic Rubber)588

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei58875T (Conductive Rubber)588

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei68675U (Urethane)686

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei588100N (Nylon)588

15.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei588100R (Synthetic Rubber)588

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei490100T (Conductive Rubber)490

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei588100U (Urethane)588

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper39250m (mC Nylon)392

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper39250N (Nylon)392

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper34350R (Synthetic Rubber)343

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper34350T (Conductive Rubber)343

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper39250U (Urethane)392

15.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper78475C (Iron: EN-JL 1030 Equiv. Bright Chromate)784

26.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper78475m (mC Nylon)784

9.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper78475N (Nylon)784

9.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper58875R (Synthetic Rubber)588

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper58875T (Conductive Rubber)588

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper68675U (Urethane)686

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper588100N (Nylon)588

17.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper588100R (Synthetic Rubber)588

19.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper490100T (Conductive Rubber)490

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper588100U (Urethane)588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Laufradgehäuse Befestigungsart des Laufrads Einsatz

Ergänzungsartikel

Technischer Support