Pneumatischer Greifer / parallele Ausführung

Pneumatischer Greifer / parallele Ausführung
Ein platzsparendes, kompaktes Luftspannfutter mit hoher Präzision, hoher Steifigkeit und starker Spannkraft.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatischer Greifer/parallele Ausführung:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperEN AW-5056 ÄquivalentKlar eloxiert
Zange / Befestigungsteil für AnschlussEN 1.1191 ÄquivalentNitriergehärtet

Spezifikationen

Teile-nummer-Einfach / doppelt wirkend
ACHK4-N
Teile-nummerAuswahlA1A2A3A4L1L2L3L4L5H1H2H3H4H5W1W2T1T2d1d2m1m2K1P1P2P3
AusführungHubEinfach
wirkend
Doppelt
wirkend
ACHE4N-221213.614.433.516.522.55.51.524132.552.51043.11.562.233620164
625161816.438.517.5266.52271536314-4.12103.235623.217.25
ACHK4ND20121014.440.523.529.55.51.524132.552.51063.11.552.22.63420164
623161816.4452332.56.52271536316.4124.1263.233623.217.25

Teile-nummerAuswahlZylinder-Innen-ØEffektive Greifkraft (N)Zulässige statische Last (N)Masse
(g)
SensornutStückpreis
AusführungHubEinfach
wirkend
Doppelt
wirkend
Einfachwirkend - FederDoppeltwirkendF1F21~10 Stk.
ACHE4N-84.2(1)-52.517Nein 
6107.2(1.3)-10531 
ACHK4ND84.2(1)4.952.519Ja 
61210.4(1.9)12.210537 
Die Spezifikationen und Daten zu den Griffpunkten finden Sie in der Übersicht auf S. 1500 Die Werte für die zulässige statische Last dienen nur als Referenz und sind keine garantierten Werte.
Effektive Griffkräfte unter Luftdruck: 0.4MPa und Greifpunkt: L=20mm. Die Richtungen der zulässigen statischen Last werden auf der rechten Seite in F1 und F2 angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ACHE4-N
ACHE6-N
ACHK4-D
ACHK4-N
ACHK6-D
ACHK6-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsmethode Hub
(mm)
Mit oder ohne Montagenut

120.90 €

1 6 Arbeitstage 10Einfach wirkend4Not Provided

120.90 €

1 6 Arbeitstage 10Einfach wirkend6Not Provided

130.97 €

1 6 Arbeitstage 10Doppeltwirkend4Provided

130.97 €

1 6 Arbeitstage 10Einfach wirkend4Provided

138.54 €

1 6 Arbeitstage 10Doppeltwirkend6Provided

138.54 €

1 6 Arbeitstage 10Einfach wirkend6Provided

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Pneumatischer Greifer/parallele Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Externer Handgriff / Innerer Handgriff Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang
Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Betriebsdruckbereich(MPa) 0.3::0.5

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support