Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGPSD, SUTSD / Reduzierstück

Rohrfitting für Niederdruckleitungen / SGPSD, SUTSD / Reduzierstück
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



MISUMI stellt Rohr-Fittings für Niederdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Reduzierbuchse:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGPSDEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUTSDEN 1.4308 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPSD12
Teile-nummerRc (PT)SGPSDSUTSD
AusführungNr.T1T2L(D1)(D2)(D3)(a)( ℓ )L(D1)(D2)(a)( ℓ )
SGPSD
SUTSD
121/81/4262319---25191548
131/83/8292719---28231959
231/43/8292723---28231959
241/41/2353123---342723511
343/81/2353127---342723511
363/83/4383827---383327612
461/23/438342838618383327612
481/2143422846720424133614
683/4143423446820424133614

Nr.Stückpreis SGPSDStückpreis SUTSD
1~9 Stk.10~30 Stk.1~9 Stk.10~30 Stk.
12
13
23
24
34
36
46
48
68
SGPSD12~36 und SUTSD13 ohne Krallen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPSD12
SGPSD13
SGPSD23
SGPSD24
SGPSD34
SGPSD36
SGPSD46
SGPSD48
SGPSD68
SUTSD12
SUTSD13
SUTSD23
SUTSD24
SUTSD34
SUTSD36
SUTSD46
SUTSD48
SUTSD68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

2.26 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/81/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.26 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/83/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.26 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/43/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.15 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/41/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.15 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/81/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.26 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/83/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.26 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/23/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.65 €

1 5 Arbeitstage 10-----

2.65 €

2.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/41Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.58 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/81/4-Nicht im Lieferumfang

3.58 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/83/8-Nicht im Lieferumfang

3.58 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/43/8-Nicht im Lieferumfang

5.31 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/41/2-Nicht im Lieferumfang

5.31 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/81/2-Nicht im Lieferumfang

5.99 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/83/4-Nicht im Lieferumfang

5.99 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/23/4-Nicht im Lieferumfang

8.24 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/21-Nicht im Lieferumfang

8.24 €

7.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/41-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
FließzustandMax. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird und sich diesbezüglich Druck und Durchflussrate periodisch verändern. (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Stutzen
Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Technischer Support