Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck |
SKCR□□ | EN 1.4301 Äquivalent | - | 20.6MPa |
Teile-nummer |
KCLPFP4 |
Teile-nummer | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Schlüsselflächen) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||
SKCRGP | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 16 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 18 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 84 | 18 | 10 | 20 | 27 |
Teile-nummer | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Schlüsselflächen) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||
SKCRGF | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 13 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 15 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 82 | 18 | 10 | 18 | 27 |
Teile-nummer | T1 R (PT) | T2 Rc (PT) | L | A | ℓ 1 | ℓ 2 | E (Schlüsselflächen) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||
SKCRCT | 2 | 1/4 | 1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 27 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SKCRCT2 |
SKCRCT3 |
SKCRCT4 |
SKCRGF2 |
SKCRGF3 |
SKCRGF4 |
SKCRGP2 |
SKCRGP3 |
SKCRGP4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung | Anschlussausführung M2 | Schraubennennwert T | Schraubennennwert F/T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung x Gewinde | PT | R1/4 | Rc1/4 | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung x Gewinde | PT | R3/8 | Rc3/8 | |
86.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung x Gewinde | PT | R1/2 | Rc1/2 | |
43.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde x Gewinde | PF | R1/4 | G1/4 | |
53.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde x Gewinde | PF | R3/8 | G3/8 | |
69.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde x Gewinde | PF | R1/2 | G1/2 | |
43.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde x Gewinde | PF | R1/4 | G1/4 | |
54.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde x Gewinde | PF | R3/8 | G3/8 | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde x Gewinde | PF | R1/2 | G1/2 |
Loading...
Modell | Adapter | Form | Gerade | Anschlussausführung M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Modell | Straight |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Anschlussausführung M2
Schraubennennwert T
Schraubennennwert F/T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften