Adapter-Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / einseitig Außengewinde, Schraubflansch

Adapter-Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / einseitig Außengewinde, Schraubflansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eine Sanitärverschraubung mit Flansch und Schraubensitz. [Fitting Werkstoff]EN 1.4301 Equiv. (gesintert)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Adapter-Fittings für den Lebensmittelbereich/Mit Flansch x Gewindeblech:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNZFYEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNZFA1S
-
4
Teile-nummerNenngrößeDdd1L(T)P.C.D.Stückpreis
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 4
SNZFY1S20A1002315541475
25A1251990
1.5S32A13535.75616100
40A140105
2S40A14047.8105
50A155120
2.5S50A15559.5120
65A1755818140
Die Schweißnähte werden nur an den Innenflächen entfernt und poliert.
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNZFY1S-20A
SNZFY1S-25A
SNZFY1.5S-32A
SNZFY1.5S-40A
SNZFY2S-40A
SNZFY2S-50A
SNZFY2.5S-50A
SNZFY2.5S-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nenn-Außen-Ø 2

156.17 €

1 12 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S2320A

162.46 €

1 12 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S2325A

164.99 €

1 12 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.732A

164.99 €

1 12 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.740A

171.28 €

1 12 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.840A

177.57 €

1 12 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.850A

216.62 €

1 12 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.550A

231.73 €

1 12 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.565A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Umwandlungsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Flansch Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv. Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch
Oberflächenbehandlung Nur innere Oberfläche geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support