Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
FRNWGP25-18 FRNFM25 | - | 3 |
Teile-nummer | Nenngröße | Rc (PT) | A | B | L | H | D | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 10 | |||||||
FRNFM | 16 | 2 | 1/4 | 30 | 17.2 | 26 | 17 | 13 | |
25 | 2 | 1/4 | 40 | 26.2 | 27 | 17 | 13 | ||
3 | 3/8 | 27 | 21 | 16 | |||||
40 | 2 | 1/4 | 55 | 41.2 | 27 | 17 | 13 | ||
3 | 3/8 | 28 | 21 | 16 | |||||
4 | 1/2 | 34 | 26 | 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRNFM16-2 |
FRNFM25-2 |
FRNFM25-3 |
FRNFM40-2 |
FRNFM40-3 |
FRNFM40-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 2 (RC1/4) | ||
61.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 2 (RC1/4) | ||
62.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 3 (Rc3/8) | ||
69.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 2 (RC1/4) | ||
70.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 3 (Rc3/8) | ||
74.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 4(Rc1/2) |
Loading...
Ausführung | Adapter | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Mit Adapter | Gewindeadapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften